Deutsch

Ausdehnung (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Die maximale Ausdehnung des Gesichtsfeldes ist individuell verschieden.
  • Die Gestaltung muss der Ausdehnung gerecht werden: Die Lage jedes Bauteils wird dabei eindeutig festgelegt.
  • Bei Bauteilen versteht man unter der Ausdehnungszahl den Mittelwert über einen durchlaufenden Temperaturbereich.
English

expansion (Neutrum)

Description: The design must tolerate expansion, which means that the position of each component must be clearly specified. In the case of components, the coefficient of thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range. In the simplest case, this is a change in volume as with the classic expansion thermometer.
    Example sentences:
  • The design must tolerate expansion, which means that the position of each component must be clearly specified.
  • In the case of components, the coefficient of thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range.
  • In the simplest case, this is a change in volume as with the classic expansion thermometer.
Chinesisch

延长 (Neutrum)