Deutsch

Ausgang (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Die Ausgangshöhe des Werkzeugs kann individuell angepasst werden.
  • Der Rückhub (Leerhub) stellt das Werkzeug in die Ausgangsposition.
  • Mittels zusätzlichem Stopper kann die Ausgangshöhe justiert werden.
English

exit (Neutrum)

Description: Mit der rasenden Entwicklung in der Mikroelektronik geht eine steigende Komplexität der Halbleiterbauelemente einher. Mit der immer schneller werdenden Entwicklung in der Mikroelektronik geht eine steigende Komplexität der Halbleiterbauelemente einher. Die Hand-Outs 4 (Entscheidungsschritte) und 5 (Formeln und Beispiele) zeigen die Komplexität eines qualifizierten Angebots und müssen in der Schulung nicht unbedingt behandelt werden.
    Example sentences:
  • Mit der rasenden Entwicklung in der Mikroelektronik geht eine steigende Komplexität der Halbleiterbauelemente einher.
  • Mit der immer schneller werdenden Entwicklung in der Mikroelektronik geht eine steigende Komplexität der Halbleiterbauelemente einher.
  • Die Hand-Outs 4 (Entscheidungsschritte) und 5 (Formeln und Beispiele) zeigen die Komplexität eines qualifizierten Angebots und müssen in der Schulung nicht unbedingt behandelt werden.
English

output (Neutrum)

Description: The modular components can be used to create variable lengths and power outputs. This ensures that the thermal output is easily controllable and highly efficient. A sudden increase at the input causes a spike at the output.
    Example sentences:
  • The modular components can be used to create variable lengths and power outputs.
  • This ensures that the thermal output is easily controllable and highly efficient.
  • A sudden increase at the input causes a spike at the output.
Spanisch

salida (Neutrum)