Deutsch

Axialpendelrollenlager (Neutrum)

Beschreibung:

Axialpendelrollenlager sind Axialwälzlager, die in bestimmtem Umfang auch Radialkräfte aufnehmen können. Sie weisen zudem die höchste axiale Tragfähigkeit unter den Wälzlagern auf.

Die einseitigen Lager haben tonnenförmige Wälzkörper, die in einem Winkel zur Lagerachse verbaut werden. Damit die Last gleichmäßig auf alle Rollen verteilt wird und das Lager gut eingestellt werden kann, hat die Gehäusescheibe eine hohlkugelige Laufbahn für die Tonnenrollen.

Sofern das Lager auch Radialkräfte aufnehmen muss, werden die Sitze zwischen Gehäusescheibe und Gehäuse sowie zwischen Wellenscheibe und Welle spielfrei gefertigt.

Axialpendelrollenlager werden für viele Einsatzzwecke genutzt, da sie sowohl bei hohen Drehzahlen als auch bei Schwenkbewegungen verwendet werden können. Unter anderem eignen sie sich für Kranstützlager, Drehscheiben für Lokomotiven und Schneckengetriebe.

English

self-aligning roller thrust bearing (Neutrum)

English

Spherical roller thrust bearing

Description:

Spherical roller thrust bearings are axial rolling-element bearings that can also accommodate radial forces to a certain extent. They exhibit the highest axial load-carrying capacity of all rolling-element bearings.

The one-sided bearings have barrel-shaped Rolling elements that are installed at an angle to the Bearing axis. To ensure load is distributed evenly over all the roller elements and that the bearing can be adjusted well, the housing Washer features a sphered raceway for the barrel-shaped rolling elements.

If the bearing also has to accommodate radial forces, the fits between the housing washer and housing and between the Shaft washer and shaft are manufactured without play.

Spherical roller thrust bearings are used in a variety of applications because they can be used under exposure to high speeds and pivoting movements. Among other things, they are also suitable for use in Crane support bearings, turntables for locomotives and worm gears.

English

Spherical roller thrust bearing

Description:

Spherical roller thrust bearings are axial rolling-element bearings that can also accommodate radial forces to a certain extent. They exhibit the highest axial load-carrying capacity of all rolling-element bearings.

The one-sided bearings have barrel-shaped Rolling elements that are installed at an angle to the Bearing axis. To ensure load is distributed evenly over all the roller elements and that the bearing can be adjusted well, the housing Washer features a sphered raceway for the barrel-shaped rolling elements.

If the bearing also has to accommodate radial forces, the fits between the housing washer and housing and between the Shaft washer and shaft are manufactured without play.

Spherical roller thrust bearings are used in a variety of applications because they can be used under exposure to high speeds and pivoting movements. Among other things, they are also suitable for use in Crane support bearings, turntables for locomotives and worm gears.

Spanisch

rodamiento de empuje de rodillo de autoalineable (Neutrum)

Spanisch

Rodamiento de empuje de rodillo esférico

Description:

Los rodamientos de empuje de rodillo esférico son rodamientos de elemento rodante que también pueden soportar fuerzas radiales hasta un cierto grado. Presentan la capacidad de carga axial más alta de todos los rodamientos de elemento rodante.

Los rodamientos de un lado tienen elementos rodantes en forma de barril que se instalan en un ángulo del eje de rodamiento. Para asegurar que la carga sea distribuida de manera pareja sobre todos los elementos de rodillo y que los rodamientos puedan ajustarse bien, la arandela de carcasa cuenta con una pista esférica para los elementos rodantes en forma de barril.

Si el rodamiento tiene que soportar también fuerzas radiales, los ajustes entre la arandela de carcasa y la carcasa, y entre la arandela de eje y el eje, se fabrican sin juego.

Los rodamientos de empuje de rodillo esférico se usan en una variedad de aplicaciones ya que pueden usarse sometidos a altas velocidades y movimientos de pivote. Entre otras cosas, también son adecuados para usar en rodamientos de soporte de grúa, tornamesas para locomotoras y engranajes de tornillo sin fin.

Spanisch

Rodamiento de empuje de rodillo esférico

Description:

Los rodamientos de empuje de rodillo esférico son rodamientos de elemento rodante que también pueden soportar fuerzas radiales hasta un cierto grado. Presentan la capacidad de carga axial más alta de todos los rodamientos de elemento rodante.

Los rodamientos de un lado tienen elementos rodantes en forma de barril que se instalan en un ángulo del eje de rodamiento. Para asegurar que la carga sea distribuida de manera pareja sobre todos los elementos de rodillo y que los rodamientos puedan ajustarse bien, la arandela de carcasa cuenta con una pista esférica para los elementos rodantes en forma de barril.

Si el rodamiento tiene que soportar también fuerzas radiales, los ajustes entre la arandela de carcasa y la carcasa, y entre la arandela de eje y el eje, se fabrican sin juego.

Los rodamientos de empuje de rodillo esférico se usan en una variedad de aplicaciones ya que pueden usarse sometidos a altas velocidades y movimientos de pivote. Entre otras cosas, también son adecuados para usar en rodamientos de soporte de grúa, tornamesas para locomotoras y engranajes de tornillo sin fin.

Chinesisch

球面滚子推力轴承

Description:

球面滚子推力轴承是轴向滚轮-元件轴承,它可承载一定程度的径向力。球面滚子推力轴承在所有滚轮-元件轴承中具有最高的轴向载荷承载能力。

具有桶形滚动元件的单面轴承在安装时要与轴承轴线呈一定的角度。为了确保载荷在所有的滚动元件中平均分配同时轴承被准确安装,桶形滚动元件的轴承垫圈要具有球面滚道的特征。

如果轴必须要承载径向力的作用,那么轴承垫圈和轴承间、轴垫圈和轴间的配合件时必须保证没有间隙。

由于球面滚子推力轴承可在高度旋转运动中使用,因此其具有广泛的应用范围。相对于其他轴承,它们也同样适于在起重机支撑轴承、转台机车和蜗轮上应用。

Chinesisch

球面滚子推力轴承

Description:

球面滚子推力轴承是轴向滚轮-元件轴承,它可承载一定程度的径向力。球面滚子推力轴承在所有滚轮-元件轴承中具有最高的轴向载荷承载能力。

具有桶形滚动元件的单面轴承在安装时要与轴承轴线呈一定的角度。为了确保载荷在所有的滚动元件中平均分配同时轴承被准确安装,桶形滚动元件的轴承垫圈要具有球面滚道的特征。

如果轴必须要承载径向力的作用,那么轴承垫圈和轴承间、轴垫圈和轴间的配合件时必须保证没有间隙。

由于球面滚子推力轴承可在高度旋转运动中使用,因此其具有广泛的应用范围。相对于其他轴承,它们也同样适于在起重机支撑轴承、转台机车和蜗轮上应用。

Chinesisch

调心滚子推力轴承 (Neutrum)