Deutsch

Axialzylinderrollenlager (Neutrum)

Beschreibung:

Axialzylinderrollenlager gehören zu den axialen Wälzlagern. Sie werden verwendet, wenn während des Betriebes sehr hohe Axialkräfte oder Stoßartige Belastungen auftreten. Ein Axialzylinderrollenlager besteht meist aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe, zylindrischen Wälzkörpern und einem Käfig als Abstandshalter.

Weil bei den Lagern an den Innen- und Außenseiten der Rollen Geschwindigkeitsdifferenzen auftreten, können sie nur bei geringen Rotationsgeschwindigkeiten eingesetzt werden. Die Geschwindigkeitsdifferenzen schließen zudem ein reines Abrollen aus, sodass als Wälzkörper möglichst kurze Zylinderrollen verwendet werden.

Die Lager sind durch geringen Platzbedarf, hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit gekennzeichnet. Eine Sonderbauform des Axial-Zylinderrollenlagers in besonders flacher Bauweise ist das Axialnadellager, das als scheibenfreier Nadelkranz gefertigt wird.

English

Cylindrical roller thrust bearing

Description:

Cylindrical roller thrust bearings are a type of rolling-element thrust Bearing. They are used when very high axial forces or impact-like loads are encountered during operation. A cylindrical roller Thrust bearing usually comprises a Shaft Washer, housing washer, cylindrical Rolling elements and a cage as a spacer.

Because the speed can differ at the inner and outer edges of the roller elements in the bearings, they can only be used when Rotation speeds are low. Because the speed differentials also prevent a pure rolling motion, the shortest possible cylindrical rollers are used as rolling elements.

The bearings are space saving, extremely rigid and exhibit a high load-carrying capacity. A special Design of cylindrical roller thrust bearing with a particularly flat construction is the needle roller thrust bearing, which is manufactured as a washer-free needle roller cage.

English

Cylindrical roller thrust bearing

Description:

Cylindrical roller thrust bearings are a type of rolling-element thrust Bearing. They are used when very high axial forces or impact-like loads are encountered during operation. A cylindrical roller Thrust bearing usually comprises a Shaft Washer, housing washer, cylindrical Rolling elements and a cage as a spacer.

Because the speed can differ at the inner and outer edges of the roller elements in the bearings, they can only be used when Rotation speeds are low. Because the speed differentials also prevent a pure rolling motion, the shortest possible cylindrical rollers are used as rolling elements.

The bearings are space saving, extremely rigid and exhibit a high load-carrying capacity. A special Design of cylindrical roller thrust bearing with a particularly flat construction is the needle roller thrust bearing, which is manufactured as a washer-free needle roller cage.

English

cylindrical-roller thrust bearing (Neutrum)

Spanisch

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico

Description:

Los rodamientos de rodillo cilíndrico son un tipo de rodamiento de empuje de elemento rodante. Se usan cuando se encuentran fuerzas axiales o cargas de tipo impacto muy altas durante la operación. Un rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico comprende usualmente una arandela de eje, una arandela de carcasa, elementos rodantes cilíndricos y una jaula como espaciador.

Como la velocidad puede diferir en los bordes interior y exterior de los elementos rodantes en los rodamientos, solo se pueden usar cuando las velocidades de rodamiento son bajas. Debido a que el diferencial de velocidad también previene un movimiento de rodado puro, se usan los rodillos cilíndricos más cortos posibles como elementos rodantes.

Los rodamientos ahorran espacio, son extremadamente rígidos y muestran una alta capacidad de carga. Un diseño particular del rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico con una construcción particularmente plana corresponde al rodamiento de empuje de rodillo de aguja, el cual es fabricado como una jaula de rodillo de aguja sin arandela.

Spanisch

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico

Description:

Los rodamientos de rodillo cilíndrico son un tipo de rodamiento de empuje de elemento rodante. Se usan cuando se encuentran fuerzas axiales o cargas de tipo impacto muy altas durante la operación. Un rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico comprende usualmente una arandela de eje, una arandela de carcasa, elementos rodantes cilíndricos y una jaula como espaciador.

Como la velocidad puede diferir en los bordes interior y exterior de los elementos rodantes en los rodamientos, solo se pueden usar cuando las velocidades de rodamiento son bajas. Debido a que el diferencial de velocidad también previene un movimiento de rodado puro, se usan los rodillos cilíndricos más cortos posibles como elementos rodantes.

Los rodamientos ahorran espacio, son extremadamente rígidos y muestran una alta capacidad de carga. Un diseño particular del rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico con una construcción particularmente plana corresponde al rodamiento de empuje de rodillo de aguja, el cual es fabricado como una jaula de rodillo de aguja sin arandela.

Chinesisch

圆柱滚子推力轴承 (Neutrum)

Description: 圆柱滚子推力轴承是一种滚轮-元件推力轴承。它们应用于会遭受很高的轴向力或类冲击负载的运行情况。圆柱滚子推力轴承通常是由轴垫圈、轴承垫圈、圆柱滚动元件和作为间隔的保持架组成。 由于轴承中滚动元件的内部和外部边缘的速度不同,因此它们只能在旋转速度较低的情况下应用。因为速度的不同将阻碍单纯的滚动,所以作为滚子元件使用的圆柱滚轮越短越好。 这种轴承节省空间、极具刚性并具有较好的载荷承载能力。针形滚子推力轴承是一种特别设计且具有特殊扁平结构的滚力推针轴承,其被加工成为无垫圈推力滚针保持架。 近义词 推力滚针轴承