Deutsch

Balken (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Eine Zugkraft auf ein Balkenelement hat die gleiche Orientierung wie die Balkenachse.
  • Die Eulerschen Knickfälle beschreiben die möglichen Knickformen von schlanken Körpern (Balken, Stäbe etc.
  • ).
  • Ist das Biegemoment die einzig wirkende Schnittgröße in einem Balken, entsteht eine sogenannte reine Biegung.
English

bar (Neutrum)

Description: Die Scharniere Al leicht sind variabel, belastbar und vielseitig. Höhenverstellbaren Arbeitsplatz immer auf ebener Fläche absetzen. Für viele Zwecke reichen eine oder zwei abschließbare Schublade.
    Example sentences:
  • Die Scharniere Al leicht sind variabel, belastbar und vielseitig.
  • Höhenverstellbaren Arbeitsplatz immer auf ebener Fläche absetzen.
  • Für viele Zwecke reichen eine oder zwei abschließbare Schublade.
English

beam (Neutrum)

Description: Also ideal for creating supporting beams for panels, etc. In the case of cranes, I-beams are often used directly as the runway for under-running trolleys. In structures comprising I-beams, connections must have non-positive joints.
    Example sentences:
  • Also ideal for creating supporting beams for panels, etc.
  • In the case of cranes, I-beams are often used directly as the runway for under-running trolleys.
  • In structures comprising I-beams, connections must have non-positive joints.
English

girder (Neutrum)

Description: Under-running trolleys can also be used with box girders. If the bridge girder does not jut out beyond the supports, a counterweight is not required. A crane trolley with hoist usually moves along the bridge girder, unless the gantry crane features a rail-mounted slewing crane.
    Example sentences:
  • Under-running trolleys can also be used with box girders.
  • If the bridge girder does not jut out beyond the supports, a counterweight is not required.
  • A crane trolley with hoist usually moves along the bridge girder, unless the gantry crane features a rail-mounted slewing crane.
Spanisch

barra (Neutrum)

Spanisch

haz (Neutrum)

Spanisch

viga (Neutrum)

Chinesisch

大梁 (Neutrum)

Chinesisch

棒 (Neutrum)

Chinesisch

横梁 (Neutrum)