Deutsch

Betriebsverstärker (Maskulin)

English

operational amplifier (Neutrum)

Description: The operational amplifier (OA) originated in computer technology but has now become established in a wide variety of applications. Examples include DC and AC voltage amplifiers, amplifiers in control circuits and threshold switches. Fundamentally, an OA comprises an inverting and a non-inverting input (I1, I2), an output (O) and a supply voltage ${V_b}$. When not connected to other circuits, the OA has a very high amplification factor of between 104 and 106. When connected to other circuits, it is relatively easy to implement many different applications. Typical OA applications include Impedance converters, summing amplifiers, level converters, integrators and differentiators.
    Example sentences:
  • The operational amplifier (OA) originated in computer technology but has now become established in a wide variety of applications.
Spanisch

amplificador operativo (Neutrum)

Description: El amplificador operativo (OA) se originó en la tecnología informática pero ahora se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Entre los ejemplos se incluyen los amplificadores de voltaje de CD y CA, los amplificadores en circuitos de control y los interruptores de umbral. Fundamentalmente, un OA comprende una entrada de inversión y no inversión ( $E_1 $ ,$E_2 $ ), una salida (O) y un voltaje de suministro ${V_b}$ . Cuando no está conectado a otros circuitos, el OA cuenta con un factor de amplificación muy alto, de entre $10^4 $ y $10^6 $. Cuando se conecta a otros circuitos, es relativamente fácil implementar muchas aplicaciones diferentes. Las aplicaciones de OA típicas incluyen los convertidores de impedancia, los amplificadores sumadores, los convertidores de nivel, los integradores y los diferenciadores. Diagrama de circuito de un amplificador operativo
Chinesisch

运算放大器 (Neutrum)