Deutsch

Bezugspunkt (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Die Wegmesstechnik dient dazu, die Strecke zwischen einem Objekt und einem definierten Bezugspunkt zu messen.
  • Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.
  • Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den mathematischen Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.
English

reference point (Neutrum)

Description: Displacement metrology is used to measure the distance between an object and a defined reference point. The cam reaching the Proximity Switch signals the electrical terminal position and/or the reference point of the unit on the Timing Belt. The actual reference point to which the moving masses relate is located in the centre of the Slide at the level of the shaft mid-points.
    Example sentences:
  • Displacement metrology is used to measure the distance between an object and a defined reference point.
  • The cam reaching the Proximity Switch signals the electrical terminal position and/or the reference point of the unit on the Timing Belt.
  • The actual reference point to which the moving masses relate is located in the centre of the Slide at the level of the shaft mid-points.
Spanisch

punto de referencia (Neutrum)

Chinesisch

参考点 (Neutrum)