Deutsch

Biegesteifigkeit (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Die Biegesteifigkeit der verwendeten Profile ist bei dieser Länge und Belastung unbedeutend.
  • Bei den zuvor gezeigten Projekten kamen, abhängig von der Biegesteifigkeit, die Profilvarianten E und leicht zum Einsatz.
  • Die Profile sollten möglichst hochkant zur erwarteten Belastung eingebaut werden, um so die größtmögliche Biegesteifigkeit zu erzielen.
English

bending strength (Neutrum)

Description: The next step is to choose the profiles that offer sufficient bending strength. When working with this length and load, the bending strength of the profiles used is of little importance. This is due to the intersecting points, which exhibit far better bending strength than steel tube systems.
    Example sentences:
  • The next step is to choose the profiles that offer sufficient bending strength.
  • When working with this length and load, the bending strength of the profiles used is of little importance.
  • This is due to the intersecting points, which exhibit far better bending strength than steel tube systems.
English

flexural rigidity (Neutrum)

Spanisch

rigidez a la flexión (Neutrum)

Chinesisch

弯曲强度 (Neutrum)

Chinesisch

挠曲刚度 (Neutrum)