Deutsch

dick (Adjektiv)

    Beispielsätze:
  • Die Variable t steht für die Wanddicke des dünnwandigen Bauteils.
  • Die Dicke t ist relativ zu den übrigen Abmaßen des Bauteil gering.
  • Ein Sichtfenster im Elastomer-Einsatz zeigt die ausgewählte Flächendicke an.
English

thick (Adjektiv)

Description: The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component. The thickness t is smaller than the other dimensions of the component. These profiles can accommodate panel elements that are 4 to 5 mm thick.
    Example sentences:
  • The variable t represents the wall thickness of the thin-walled component.
  • The thickness t is smaller than the other dimensions of the component.
  • These profiles can accommodate panel elements that are 4 to 5 mm thick.
Spanisch

grueso (Adjektiv)

Chinesisch

厚的 (Adjektiv)