Deutsch

Differenzial (Neutrum)

    Beispielsätze:
  • Verformungen können mit dem Satz von Castigliano ohne Biegedifferenzialgleichungen ermittelt werden.
English

differential (Neutrum)

Description: Der Differential-Anteil reagiert dabei auf die Änderungsgeschwindigkeit der Regelabweichung. The differential component responds to the speed at which the control error changes. Deformations can be determined using Castigliano's theorem without the need for bending differential equations.
    Example sentences:
  • Der Differential-Anteil reagiert dabei auf die Änderungsgeschwindigkeit der Regelabweichung.
  • The differential component responds to the speed at which the control error changes.
  • Deformations can be determined using Castigliano's theorem without the need for bending differential equations.
Spanisch

diferencial (Neutrum)

Chinesisch

差动的 (Neutrum)