Deutsch

Drehmotor (Maskulin)

English

torque motor (Neutrum)

Description: A torque motor is a slow-running electric motor that supplies very high torque at slow speeds. Torque motors are used whenever a highly dynamic, low-backlash/strong-torque application is required. This is the case, above all, with state-of-the-art machine tools, servo-driven presses and servo valves. Compared to motor-gearbox combinations, torque motors deliver higher drive stiffness and none of the backlash that is typical of gearboxes. The reduced disturbance variables mean that systems driven by torque motors can be controlled more easily and with greater accuracy. Although torque motors, particularly those used in high-performance applications, are relatively big, they are still usually smaller than motor-gearbox combinations. A further advantage resulting from the elimination of gearboxes and timing belts is the system's low maintenance. Torque motors deliver key advantages in this area over conventional systems. One disadvantage is the heat build-up. Because they do not feature a gearbox, torque motors cannot be installed in more thermally favourable positions. Consequently, torque motors subject to high thermal loads often require external cooling, e.g. with water. ,
    Example sentences:
  • Torque motors deliver key advantages in this area over conventional systems.
  • The reduced disturbance variables mean that systems driven by torque motors can be controlled more easily and with greater accuracy.
  • Torque motors are used whenever a highly dynamic, low-backlash/strong-torque application is required.
Spanisch

motor de torque (Neutrum)

Description: Un motor de torque es un motor eléctrico de funcionamiento lento que suministra un torque muy alto a bajas velocidades. Los motores de torque se usan siempre que se requiere una aplicación altamente dinámica, de bajo retroceso y de torque fuerte. Este es el caso, sobre todo, de las herramientas de máquinas de alta tecnología, las prensas servo impulsadas y las servo válvulas. Comparados con las combinaciones motor-caja de engranajes, los motores de torque suministran una mayor rigidez de impulso y nada del retroceso que es típico de las cajas de engranaje. Las variables de perturbación reducidas significan que los sistemas impulsados por motores de torque pueden ser controlados con mayor facilidad y con mayor precisión. Aunque los motores de torque, en particular los usados en aplicaciones de alto desempeño, son relativamente grandes, aun así son más pequeños que las combinaciones motor-caja de engranaje. Una ventaja adicional resultante de la eliminación de la caja de engranajes y de las bandas de tiempo es el bajo mantenimiento del sistema. Los motores de torque suministran ventajas clave en esta área sobre los sistemas convencionales. Una desventaja es la acumulación de calor. Debido a que no cuentan con cajas de engranaje, los motores de torque no pueden ser instalados en posiciones más favorables térmicamente. Por consiguiente, los motores de torque que están sujetos a cargas térmicas altas a menudo requieren enfriamiento externo, por ejemplo, con agua.
Chinesisch

力矩电机 (Neutrum)