Deutsch

Drehwinkel (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Der Verdrehwinkel und die Auswirkung auf den Messpunkt, kann über den Verdrehwikelrechner ermittelt werden.
  • Das Versagenskriterium eines Profils unter Torsionsbelastung ist in der Praxis weniger die Überschreitung der zulässigen Schubspannungen als vielmehr eine zu große Verformung im elastischen Bereich (Verdrehwinkel).
English

angle of rotation (Neutrum)

Description: The practical Click Fastening Set connects together profiles at any point and at virtually any angle of rotation. Height and angle of rotation can be adjusted as required, and the profiles fixed in position with grub screws.
    Example sentences:
  • The practical Click Fastening Set connects together profiles at any point and at virtually any angle of rotation.
  • Height and angle of rotation can be adjusted as required, and the profiles fixed in position with grub screws.
English

rotational angle (Neutrum)

Spanisch

ángulo de rotación (Neutrum)

Spanisch

ángulo rotativo (Neutrum)

Chinesisch

旋转角 (Neutrum)