Deutsch

Druckkugellager (Neutrum)

English

thrust ball bearing (Neutrum)

Description: Thrust ball bearings are axial rolling-element bearings and accommodate only axial forces. An additional Bearing is required to accommodate radial forces. Thrust ball bearings are rigid, separable bearings with Washer-like races. If the axial Force acts in one direction, the balls run between two washers. If axial forces are acting in both directions, a third, central washer is centred on the Shaft (shaft washer) while the two outer washers are mounted with play on the housing (housing washers). The two ball and cage assemblies are then each located between the central washer and an outer washer. Thrust ball bearings usually feature flat housing washers. However, spherical housing washers are also used on spherical support washers. This helps to compensate for angle errors, but not for misalignment, which can destroy the bearing.
Spanisch

balero de empuje (Neutrum)

Description: Los baleros de empuje son rodamientos de elemento rodante axial y dan cabida solo a fuerzas axiales. Un rodamiento adicional es requerido para dar cabida a fuerzas radiales. Los baleros de empuje son rodamientos rígidos separables con pistas tipo arandela. Si la fuerza axial actúa en una dirección, las bolas corren entre dos arandelas. Si las fuerzas axiales actúan en ambas direcciones, una tercera arandela central es centrada en el eje (arandela de eje), mientras que las dos arandelas exteriores son montadas con juego en la carcasa (arandelas de carcasa). Los dos conjuntos de bola y jaula son luego ubicados entre la arandela central y una arandela exterior. El balero de empuje cuenta usualmente con arandelas de carcasa planas. Sin embargo, las arandelas de carcasa esféricas también se usan en arandelas de soporte esféricas. Esto ayuda a compensar errores de ángulo, pero no para una desalineación, la cual puede destruir el rodamiento.
Chinesisch

推力球轴承 (Neutrum)

Description: 推力球轴承是轴向滚轮-元件轴承并且只能承受轴向力。需使用附加轴承来承载径向力。推力球轴承是刚性的,分离式轴承带有垫圈状的座圈。 如果轴向力作用在一个方向,那么球在两个垫圈之间来回滚动。如果轴向力作用在两个方向,则会将第三个垫圈置于轴的中心位置(轴垫圈),而外侧的两个垫圈以一定间隙安装在轴承上(轴承垫圈)。两个球和保持架组件各自位于中心垫圈和外部垫圈之间。 推力球轴承通常的特点是具有平角轴承垫圈。但是,球形轴承垫圈也用于球形支撑垫圈。这有助于弥补角度误差,但不能应用于非校准情况,否则将对轴承造成破坏。