Deutsch

Durchgang (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Lediglich eine Durchgangsbohrung für das Werkzeug legt die Lage der Verbindungsstelle fest.
  • Zur Befestigung von Flächenelemente müssen diese mit Durchgangsbohrungen bearbeitet werden.
  • Dies erfolgt mit einem Sechskantschraubendreher SW5 durch die Durchgangsbohrungen des Lagerblocks.
English

pass (Neutrum)

Description: Die Ausgangshöhe des Werkzeugs kann individuell angepasst werden. Dieser Teil des Katalogs passt sich automatisch Ihrer Auswahl an. Immer kommen neue Anforderungen hinzu, die Anpassungen erfordern.
    Example sentences:
  • The variant with extra-long bristles is an ideal draught excluder that offers safe passage for cables.
  • In the case of a thread pendulum, for example, kinetic energy (at the zero passage) is converted into potential energy (at the point of full displacement).
  • Die Ausgangshöhe des Werkzeugs kann individuell angepasst werden.
  • Dieser Teil des Katalogs passt sich automatisch Ihrer Auswahl an.
  • Immer kommen neue Anforderungen hinzu, die Anpassungen erfordern.
English

passage (Neutrum)

Description: The variant with extra-long bristles is an ideal draught excluder that offers safe passage for cables. In the case of a thread pendulum, for example, kinetic energy (at the zero passage) is converted into potential energy (at the point of full displacement).
    Example sentences:
  • The variant with extra-long bristles is an ideal draught excluder that offers safe passage for cables.
  • In the case of a thread pendulum, for example, kinetic energy (at the zero passage) is converted into potential energy (at the point of full displacement).
English

transit (Neutrum)

Description: A computer-generated list of goods in transit is to be produced. Between the two lies the elastic-plastic failure transition range. Slide Strip Wedge Inserts, meanwhile, ensure a smooth transition from one level to the other.
    Example sentences:
  • A computer-generated list of goods in transit is to be produced.
  • Between the two lies the elastic-plastic failure transition range.
  • Slide Strip Wedge Inserts, meanwhile, ensure a smooth transition from one level to the other.
Spanisch

pasaje (Neutrum)

Spanisch

paso (Neutrum)

Spanisch

tránsito (Neutrum)

Chinesisch

过渡 (Neutrum)

Chinesisch

通道 (Neutrum)