Durchhärtung
full hardening
through-hardening
endurecido completo
endurecimiento
Description:
El endurecimiento es el proceso para incrementar la resistencia mecánica de manera específica al cambiar su estructura. El endurecimiento es un proceso de producción que . Se usan diferentes métodos. Las propiedades del acero pueden modificarse usando, por ejemplo: Endurecimiento (enfriamiento) de transformación mediante el calentamiento y enfriamiento rápidos, el cual asegura que mucho más carbono permanezca ligado que sin el endurecimiento. Durante el proceso de calentamiento, la ferrita es convertida en austenita, en la cual más carbono puede ser separado de la cementita que también está presente. Durante el enfriamiento subsecuente, no hay segregación; el carbono endurece la retícula atómica de la martensita que se forma. Para que se lleve a cabo el endurecimiento por transformación, los aceros con un bajo contenido de carbono (menos del 0.2 %) deben primero ser carburizados, eso es, enriquecidos con carbono. Endurecimiento por deformación durante el conformado, principalmente con aleaciones metálicas no ferrosas. En este caso, un cambio en la densidad de dislocación en la estructura previene el deslizamiento en la retícula de cristal (por ejemplo, durante el o ). Endurecimiento con haz láser o electrónico.