Durchlauf
-
Beispielsätze:
- Einsetzen des Spannbolzens in die Profilnut des durchlaufenden Profils.
- Durchlauf- und FiFo-Regale sind die Grundlage einer flexiblen Produktion.
- Im dritten Fall ist es das Durchlaufregal mit kleinen Behältern für Kleinteile.
passage
Description:
The variant with extra-long bristles is an ideal draught excluder that offers safe passage for cables. In the case of a thread pendulum, for example, kinetic energy (at the zero passage) is converted into potential energy (at the point of full displacement).
-
Example sentences:
- The variant with extra-long bristles is an ideal draught excluder that offers safe passage for cables.
- In the case of a thread pendulum, for example, kinetic energy (at the zero passage) is converted into potential energy (at the point of full displacement).
run
Description:
Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde. Bei bewegtem Schlitten ist eine Energieführungsketten vorzusehen. The smooth-running castors incorporate reliable braking mechanisms.
-
Example sentences:
- Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.
- Bei bewegtem Schlitten ist eine Energieführungsketten vorzusehen.
- The smooth-running castors incorporate reliable braking mechanisms.
transit
Description:
A computer-generated list of goods in transit is to be produced. Between the two lies the elastic-plastic failure transition range. Slide Strip Wedge Inserts, meanwhile, ensure a smooth transition from one level to the other.
-
Example sentences:
- A computer-generated list of goods in transit is to be produced.
- Between the two lies the elastic-plastic failure transition range.
- Slide Strip Wedge Inserts, meanwhile, ensure a smooth transition from one level to the other.