Deutsch

Eingangsgröße (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Je nach der anliegenden Eingangsgröße w wird die Ausgangsgröße mittels eines Aktors (Stelleinrichtung) beeinflusst.
  • Im Beharrungszustand wird das dynamische Verhalten des Systems bei einer Änderung der Eingangsgröße nicht betrachtet.
  • Das statische Verhalten eines Systems ist das Verhältnis der Ausgangsgrößenänderung zur Eingangsgrößenänderung im Beharrungszustand.
English

input variable (Neutrum)

Description: An actuator is used to influence the output variable depending on the input variable w. In the steady state, the system's dynamic response in the event of a change in the input variable is not taken into account. A system's steady-state response is the relationship between the change in the output variable and that in the input variable in the steady state.
    Example sentences:
  • An actuator is used to influence the output variable depending on the input variable w.
  • In the steady state, the system's dynamic response in the event of a change in the input variable is not taken into account.
  • A system's steady-state response is the relationship between the change in the output variable and that in the input variable in the steady state.
Chinesisch

输入变量 (Neutrum)