Deutsch

Einsatzstähle (Maskulin Plural)

English

case hardening steels (Plural)

Spanisch

aceros de endurecimiento superficial (Plural)

Chinesisch

表面硬化钢 (Plural)

Description: 表面硬化钢是一种高品质的特种钢,其中碳含量为 0.1% 至 0.2%,并且可以被进一步硬化。 由于表面硬化钢的碳含量低,将其在 850〜950℃ 的温度、富含碳的环境中退火。其中碳以粉末、气体、糊剂或盐液的形式提供。根据不同的温度,碳扩散到工件的边缘区(渗碳)。渗氮钢(钢合金中含有元素铬、铝、钒的氮化物)时,氮也可以同时在氰化物盐液中加入(渗氮,碳氮共渗)。 渗碳期间,界面区域的碳含量增加了0.8%到0.9%。较高的碳含量导致过度渗碳体的形成,对材料表面层的性能产生不利影响。 由于其较高的碳含量,表面硬化钢现在可以硬化。可能的情况包括: 一次硬化:将钢加热到钢芯硬化温度,以优化其钢芯性能。如果需要对渗碳区域进行加工,一次硬化也需要中间退火。 二次硬化:首先将钢加热到钢芯硬化温度,然后冷却再将钢加热到表面硬化温度。 在渗碳温度下直接淬火冷却 。 表面硬化钢获得具有优良耐磨性的表面层和坚韧无比的钢芯。用于制造如轴、齿轮和螺栓等物品。