Deutsch

Elektrode (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Durch den Spalt zwischen Werkstück und Elektrode fließt der Elektrolyt.
  • Der Zusatzstoff wird von außen zugeführt, ein inertes Gas umgibt Elektrode und Schmelzbad.
  • Eine abschmelzende Elektrode mit einer Umhüllung wird per Hand über das Schweißgut gezogen.
English

electrode (Neutrum)

Description: The electrolyte flows through the gap between the workpiece and the electrode. The filler material is fed in from outside, an inert gas surrounds the electrode and molten pool. A consumable electrode with a flux coating is drawn manually over the weld metal.
    Example sentences:
  • The electrolyte flows through the gap between the workpiece and the electrode.
  • The filler material is fed in from outside, an inert gas surrounds the electrode and molten pool.
  • A consumable electrode with a flux coating is drawn manually over the weld metal.
Spanisch

electrodo (Neutrum)

Chinesisch

电极 (Neutrum)