Deutsch

Faden (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Außen- und Kerndurchmesser können mit einer Fadenkreuzabtastung gemessen werden.
  • Durch Klicken wird der Tisch dann, an der aktuellen Position des Fadenkreuzes abgesetzt.
  • Das rote Fadenkreuz zeigt an, dass sich das SystemMobil in der Szene frei bewegen lässt.
English

thread (Neutrum)

Description: Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole. No threads need to be tapped and profiles don't need to be machined. Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.
    Example sentences:
  • Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole.
  • No threads need to be tapped and profiles don't need to be machined.
  • Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.
Spanisch

rosca (Neutrum)

Chinesisch

螺纹 (Neutrum)