Deutsch

Flurförderzeug (Neutrum)

Beschreibung:

Flurförderzeuge dienen als Transportmittel für den horizontalen betrieblichen Transport von Gütern. Genannt werden sie auch Flurfördergeräte oder Flurfördermittel. Sie bestehen aus Fahrantrieb, Hubgerüst, Lastaufnahmemittel, Hubantrieb, Fahrantrieb, Chassis, Lenkung, Bremsen und Bedienelementen.

Flurförderzeuge werden meist auf ebener Erde verwendet. Darin unterscheiden sie sich von Hebezeugen wie Kranen, die in erster Linie auch dem vertikalen Transport von Gütern dienen. Unterschieden werden gleisgebundene und gleislose Flurförderzeuge.

Gleisgebunden können Triebfahrzeuge und Wagen sein, die es in diversen Ausführungen und Ausstattungen gibt. Zu den gleislosen Flurfördermitteln gehören beispielsweise:

  • Handgabelhubwagen
  • Niederhubwagen
  • Gabelhochhubwagen
  • Spreizenstapler
  • Gabelstapler
  • Schubstapler
  • Portalstapler
  • Querstapler
  • Gegengewichtsstapler
  • Schmalgangstapler
  • Schlepper
  • Portalhubwagen (für den Containerumschlag)
  • Fahrerlose Transportwagen
    Beispielsätze:
  • Unterschieden werden gleisgebundene und gleislose Flurförderzeuge.
  • Gegengewichtsstapler gehören zu den motorisierten Flurförderzeugen.
  • Der Handgabelhubwagen gehört zu den handbetriebenen Flurförderzeugen.
English

floor conveyor (Neutrum)

Description: Floor conveyors are used as a means of transport for the horizontal transportation of goods. They are also known as industrial trucks or ground conveyors. They comprise a travel drive, Lifting gear, load-handling attachment, Lift drive, chassis, steering mechanism, brakes and operating elements. Floor conveyors are usually operated on level ground. This is what distinguishes them from hoist devices such as cranes, which are primarily used for the vertical transportation of goods. A distinction is also made between rail-mounted and railless floor conveyors. Rail-mounted conveyors can be traction units and carriages, which are found in a wide range of designs and specifications. Examples of railless floor conveyors include: Pallet jack Low-lift pallet truck High-lift pallet truck Straddle truck Fork lift truck, forklift Reach truck, reach stacker Portal stacker Side loader Counterbalance fork-lift truck Narrow-aisle stacker Hauler Straddle carrier (for container handling) Automated guided vehicles
    Example sentences:
  • A distinction is also made between rail-mounted and railless floor conveyors.
  • Counterbalance fork-lift trucks are motorised floor conveyors.
  • Pallet jacks come under the category of hand-operated floor conveyors.
English

ground conveyor (Neutrum)

English

industrial truck (Neutrum)

Spanisch

camión industrial (Neutrum)

Spanisch

transportador de piso (Neutrum)

Description: Los transportadores de piso se usan como medio de transporte para el transporte horizontal de artículos. También son conocidos como transportadores de suelo o vehículos industriales. Constan de un mecanismo de translación, , , , chasis, mecanismo de dirección, y elementos de operación. Los transportadores de piso son operados usualmente desde el nivel de piso. Esto es lo que los distingue de los como las , las cuales se usan principalmente para el transporte vertical de artículos. Se debe distinguir entre los transportadores de piso montados en rieles y sin rieles. Los transportadores montados en rieles pueden ser unidades de tracción y vagones, las cuales se encuentran en una amplia gama de diseños y especificaciones. Entre los ejemplos de transportadores de piso sin rieles se incluyen: (para manejo de contenedores)
Spanisch

transportador terrestre (Neutrum)

Chinesisch

地面输送机 (Neutrum)

Chinesisch

地面输送设备

Description:

地面输送设备是一种水平运输货物的工具。他们也被称为工业卡车或地面传送带。它们包括一个行走驱动、起重装置、、、底盘、转向机构、和操纵元件。

地面输送设备通常在地面上运行。这是他们和起重设备,例如,最大的区别,起重设备主要用于货物的垂直运输。轨道式和无轨地面输送机之间也有区别。

轨道式输送机可以只包含牵引装置和货厢,这在许多设计和规范中广泛使用。无轨地面输送机的例子包括:

(装卸集装箱用)

近义词

重型装卸堆垛车

地面运输机

Chinesisch

地面输送设备

Description:

地面输送设备是一种水平运输货物的工具。他们也被称为工业卡车或地面传送带。它们包括一个行走驱动、起重装置、、、底盘、转向机构、和操纵元件。

地面输送设备通常在地面上运行。这是他们和起重设备,例如,最大的区别,起重设备主要用于货物的垂直运输。轨道式和无轨地面输送机之间也有区别。

轨道式输送机可以只包含牵引装置和货厢,这在许多设计和规范中广泛使用。无轨地面输送机的例子包括:

(装卸集装箱用)

近义词

重型装卸堆垛车

地面运输机

Chinesisch

工业卡车 (Neutrum)