Führungsgröße
-
Beispielsätze:
- Die Abweichung der Regelgröße (Istwert) zur Führungsgröße w (Sollwert) ist die Regeldifferenz e.
- Der momentane Wert der Regelgröße wird als Istwert, der Wert der Führungsgröße w als Sollwert bezeichnet.
- Das Verhalten des Reglers beim Auftreten einer Störung ist demnach identisch mit dem Verhalten bei der Änderung der Führungsgröße.
command variable
reference variable
Description:
The difference between the controlled variable (actual value) and the reference variable w (setpoint value) is the control deviation e. The value of the controlled variable at a given point in time is called the actual value and the value of the reference variable w the setpoint value. Consequently, the controller responds in exactly the same way to a disturbance as to a change in the reference variable.
-
Example sentences:
- The difference between the controlled variable (actual value) and the reference variable w (setpoint value) is the control deviation e.
- The value of the controlled variable at a given point in time is called the actual value and the value of the reference variable w the setpoint value.
- Consequently, the controller responds in exactly the same way to a disturbance as to a change in the reference variable.