Deutsch

gekrümmt (Adjektiv)

    Beispielsätze:
  • Die Formel der jeweiligen Hertzschen Gleichung ist abhängig davon, ob beide beteiligten Körper gekrümmt sind oder nur einer.
  • Werkzeugbewegungen im Winkel zur Rotationsachse erzeugen Kegelflächen, gekrümmte Werkzeug-Bahnen beliebige rotationssymmetrische Formen.
  • Die Kenntnis der Krümmungsradius-Größe ist zum Beispiel bei der Ermittlung der Normalbeschleunigung auf einer gekrümmten Bahn von Bedeutung.
English

curved (Adjektiv)

Description: Straight or curved tools are normally used for rough machining, with pointed-nose tools being used for finishing. The Strip in inserted all the way into the profile (with the curved side downwards) from below. The formula of the relevant Hertzian equation depends on whether both bodies involved are curved or only one.
    Example sentences:
  • Straight or curved tools are normally used for rough machining, with pointed-nose tools being used for finishing.
  • The Strip in inserted all the way into the profile (with the curved side downwards) from below.
  • The formula of the relevant Hertzian equation depends on whether both bodies involved are curved or only one.
Spanisch

curvo (Adjektiv)

Chinesisch

弯曲的 (Adjektiv)