Deutsch

geschmiedet (Adjektiv)

    Beispielsätze:
  • Die profilseitigen Verdrehsicherungen aus geschmiedetem Aluminium (!
  • ) weisen ein leichtes Übermaß auf.
English

forged (Adjektiv)

Description: The anti-torsion features made from forged aluminium (!) are slightly oversized.
    Example sentences:
  • The anti-torsion features made from forged aluminium (!
Spanisch

forjado (Adjektiv)

Description: El término "forjado" cubre los procesos básicos de conformado, separado y unión. Durante el forjado, los productos semiterminados adecuados se llevan a temperaturas de forjado y luego se les da forma en tres etapas: distribución de masa, preformado de la sección y moldeado de compresión. El forjado se puede usar para: Cambiar secciones (embutido, extrusión de lata y recalcado) Cambiar direcciones (flexión, doble flexión, torsión) Producir cavidades (expansión, perforación) Separar (desbarbado, horadado, astillado, ranurado) Piezas de trabajo de piezas múltiples unidas (encogido, soldado) El forjado en caliente superior a la temperatura de cristalización permite que se usen bajas fuerzas de conformado para lograr una deformación significativa. El forjado cálido reduce la escamación de la superficie pero se deben aplicar mayores fuerzas. Durante la tixoformación (fundición de metal semisólido), la temperatura de trabajo es mayor que en el forjado caliente entre temperaturas líquidas y sólidas; la conformabilidad es similar a la de la fundición. Los procesos de forjado incluyen: Forjado de troquel abierto (manual e industrial) Estampación (mediante etapas intermedias en troqueles abiertos y cerrados) Forjado longitudinal Forjado en un troquel cerrado
Chinesisch

铸造 (Adjektiv)

Description: 铸造是一种用于生产进一步加工的初步和中间产品(半成品)的成型工艺。可以分为永久模铸造和消失模铸造。 铸造用料通常是铁碳化合物(铸铁、钢)、有色金属(如铜、铅和镍)、轻金属(如铝和镁)或合金。还可以使用其他材料(如塑料、石膏)。 工艺方法包括永久模铸锭和连续铸造。 铸件的性能由熔体成分、铸造结构还有冷却速率、晶核形成和晶体生长共同决定。 一旦熔体被浇注到模具中,凝固过程可以是直壁、粗糙壁和海绵状(外生长凝固)或壳成型(内生长凝固)。在此过程中铸件的体积减少。通过进料器进行补偿。 消失模铸造