Deutsch

Gewinde (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.
  • Mit den 3 Gewindestiften kann die Einstellung dann fixiert werden.
  • Es müssen keine Gewinde geschnitten oder Profile bearbeitet werden.
English

screw thread (Neutrum)

English

thread (Neutrum)

Description: Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole. No threads need to be tapped and profiles don't need to be machined. Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.
    Example sentences:
  • Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole.
  • No threads need to be tapped and profiles don't need to be machined.
  • Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.
Spanisch

rosca (Neutrum)

Spanisch

rosca de tornillo (Neutrum)

Chinesisch

螺纹 (Neutrum)