Deutsch

Gewindegang (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Sie weisen außerdem mehr tragende Gewindegänge als die einschwenkbaren Nutensteine auf und erlauben daher höhere Schraubenanzugsmomente.
  • Sollen der Außendurchmesser von Außengewinden beziehungsweise der Kerndurchmesser von Innengewinden bestimmt werden, ist es notwendig, mit dem Messgerät mindestens zwei Gewindegänge zu überdecken.
English

thread (Neutrum)

Description: Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole. No threads need to be tapped and profiles don't need to be machined. Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.
    Example sentences:
  • Fastening Disc M5 is provided with a threaded blind hole.
  • No threads need to be tapped and profiles don't need to be machined.
  • Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.
Spanisch

rosca (Neutrum)

Chinesisch

螺纹 (Neutrum)