Deutsch

Gliederbandförderer (Maskulin)

Beschreibung:

Ein Gliederbandförderer ist ein mechanischer Stetigförderer. Statt eines Bandes als Tragelement wie ein Gurtförderer hat der Gliederbandförderer Stäbe, Platten, Tröge oder Kästen, die mit Gelenken zu Stab-, Platten-, Trog- oder Kastenbändern verbunden sind. Die Bandelemente sind zumeist an zwei Kettensträngen zu einem endlosen Gliederband verknüpft. Gliederbänder können sowohl aus Stahl als auch aus Kunststoffen gebaut werden.

Eingesetzt werden Gliederbandförderer vor allem dort, wo eine Förderstrecke viele Kurven, Gefälle oder Steigungen in der Linienführung hat. Sie können auch große Steigungen bewältigen. Wegen der Möglichkeiten zur komplexen Linienführung können lange Förderstrecken am Stück eingerichtet werden. Das spart problematische Übergänge zwischen zwei Fördermitteln sowie Aufwand für den elektrischen Anlagenteil.

Zu den Gliederbandförderern gehören unter anderem:

  • Trogkettenförderer
  • Kratzerförderer
  • Kreisförderer
  • Becherwerke
  • Klemmförderer (mit zwei parallelen Gliederbandförderern)
    Beispielsätze:
  • Eingesetzt werden Gliederbandförderer vor allem dort, wo eine Förderstrecke viele Kurven, Gefälle oder Steigungen in der Linienführung hat.
  • Statt eines Bandes als Tragelement wie ein Gurtförderer hat der Gliederbandförderer Stäbe, Platten, Tröge oder Kästen, die mit Gelenken zu Stab-, Platten-, Trog- oder Kastenbändern verbunden sind.
English

apron conveyor (Neutrum)

Description: An apron conveyor comes under the category of mechanical continuous conveyors. Instead of having a belt as the carrying element as in a Belt conveyor, the apron conveyor has bars, slats, troughs, buckets or bins that are connected by links to form bar, slat, trough and bin belt conveyors or apron conveyors with side plates and cleats. The conveyor elements are usually connected to two Chain strands to form an endless link belt. Link belts can be made of Steel or plastic. Apron conveyors are used primarily in conveyor sections with many curves, dips or climbs in the route. They can also tackle steep gradients. Due to the options for establishing complex routes, long conveyor sections can be set up in one piece. This dispenses with the need for problematic transitions between two means of conveyance and reduces the outlay for the electrical system components. Apron conveyors include: Drag-link conveyors Scraper-chain conveyors Circular conveyors Bucket conveyors Clamping conveyors (with two parallel apron conveyors)
    Example sentences:
  • Apron conveyors are used primarily in conveyor sections with many curves, dips or climbs in the route.
English

slat conveyor (Neutrum)

Description: They comprise a slat conveyor that can reach speeds of up to three metres a second.
    Example sentences:
  • They comprise a slat conveyor that can reach speeds of up to three metres a second.
Spanisch

transportador de mandil (Neutrum)

Description: Un transportador de mandil entra en la categoría de mecánicos. En lugar de tener una banda como elemento de transporte, como una , el transportador de mandil cuenta con barras, tablillas, canales, cubetas o charolas que están conectadas por eslabones para formar una barra, tablilla, canal y charolas de bandas transportadoras o transportadores de mandil con placas y grapas laterales. Los elementos del transportador se conectan usualmente a dos cadenas para formar una banda de enlace sin fin. Las bandas de enlace pueden ser de acero o plástico. Los transportadores de mandil se usan principalmente en secciones de transportadores con muchas curvas, descensos y subidas en la ruta. También pueden superar pendientes pronunciadas. Debido a las opciones para establecer rutas complejas, las secciones de transportador largas pueden ajustarse a una pieza. Esto evita la necesidad de transiciones problemáticas entre dos medios de transporte y reduce el desembolso por componentes del sistema eléctrico. Los transportadores de mandil incluyen: Transportadores de barra de acoplamiento Transportadores de cubeta Transportadores de sujeción (con dos transportadores de mandil paralelos) Transportadores de barra de acoplamiento
Chinesisch

板式输送机 (Neutrum)

Description: 板式输送机是一种机械式连续输送机。区别于使用皮带作为承载元件,板式输送机则使用杆、板条,槽、斗或仓,通过连结杆,组成了推杆输送机,板条输送机,槽式输送机,斗式输送机和仓式皮带输送机,以及带挡边和夹板的板式输送机板。输送机的元件通常会连接到两条链股上,这样就形成了一个循环的闭环连接带。连接带通常由钢铁或者塑料制成。 板式输送机常用于曲折,倾斜或坡度的工作区域。他们也可以用于有陡峭梯度的工况。对比建立复杂路线的选择,我们可以直接建立一套长距离输送系统。这就免除了运输成本和减少电气系统部件费用之间的矛盾。 板式输送机包括: 拉杆输送机 斗式输送机 夹板输送机(带两个平行的板式输送机) 拉杆输送机 近义词 拉杆输送机 刮板链输送机 斗式输送机 夹板输送机 板式输送机 推杆输送机 板条输送机 槽形皮带运输机 带挡边和夹板的板式输送机