Deutsch

Halleffekt (Maskulin)

English

Hall effect (Neutrum)

Description: The Hall effect describes the production of a voltage on a charged Conductor that is located in a magnetic field. The Hall voltage that occurs on the conductor is perpendicular to the current and to the magnetic field. The Lorentz Force generated by the magnetic field deflects the electrons perpendicular to their direction of movement. This leads to an excess of electrons on one side of the conductor and a scarcity on the other. The Hall voltage can be measured at this potential gradient. The Hall voltage increases linearly with the Strength of the magnetic field and is inversely proportional to the charge carrier density. This effect is exploited in Hall probes, which offer a simple means of measuring magnetic flux density. The Hall effect can also be used to measure charge carrier densities and to build electronic compasses.
    Example sentences:
  • The Hall effect can also be used to measure charge carrier densities and to build electronic compasses.
  • The Hall effect describes the production of a voltage on a charged conductor that is located in a magnetic field.
English

reverberation effect (Neutrum)

Spanisch

efecto de reverberación (Neutrum)

Spanisch

efecto Hall (Neutrum)

Description: El efecto Hall describe la producción de voltaje en un conductor cargado que está ubicado en un campo magnético. El voltaje Hall que se produce en un conductor es perpendicular a la corriente y al campo magnético. La fuerza Lorentz generada por el campo magnético desvía los electrones perpendicularmente a su dirección de movimiento. Esto genera un exceso de electrones en un lado del conductor y escasez en el otro. El voltaje Hall se puede medir en este gradiente de potencial. El voltaje Hall se incrementa linealmente con la resistencia del campo magnético y es inversamente proporcional a la densidad del portador de carga. Este efecto es explotado en las sondas Hall, que ofrecen un medio simple de medición de la densidad del flujo magnético. El efecto Hall puede usarse también para medir las densidades de los portadores de carga y construir brújulas electrónicas.
Chinesisch

混响效果 (Neutrum)