Deutsch

Hals (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Das Zahnradmodell nach Brügger (Zusammenspiel von Beckenkippung, Brustkorbhebung und Halswirbelsäulenstreckung) macht deutlich, wie die Wirbelsäule auf einem geeigneten Arbeitsstuhl ins Lot gebracht wird.
  • Um die Fertigungsbedingten Toleranzen, hier der Abstand der Nuten ausgleichen zu können, ist der Hals er Halbrundschraube des Standardverbinders verjüngt.
English

collar (Neutrum)

Description: Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves. The upper surface of the slide has been milled flat and features four openings for positioning collars. When the clamp collars are aligned in parallel, this indicates that the screw connections are correctly pre-tensioned.
    Example sentences:
  • Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.
  • The upper surface of the slide has been milled flat and features four openings for positioning collars.
  • When the clamp collars are aligned in parallel, this indicates that the screw connections are correctly pre-tensioned.
English

neck (Neutrum)

Description: Die Innenecke der Winkelprofile ist mit einem Freistich versehen. Kanal-Innenecken, -Abdeckkappen und -Durchführungen - Kurvenlage. Exceeding the static strength causes necking of the tensile test specimen.
    Example sentences:
  • Die Innenecke der Winkelprofile ist mit einem Freistich versehen.
  • Kanal-Innenecken, -Abdeckkappen und -Durchführungen - Kurvenlage.
  • Exceeding the static strength causes necking of the tensile test specimen.
Spanisch

cuello (Neutrum)

Chinesisch

衣领 (Neutrum)