Deutsch

Häufigkeit (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Zudem ist die geplante Einsatzdauer und Prüfhäufigkeit zu berücksichtigen.
  • Die geeignete Platzierung hängt nicht zuletzt von der Häufigkeit der Dokumentenentnahme ab.
  • Die häufigkeit der Zugriffe ist entscheidend wo diese Informationen angebracht werden müssen.
English

frequency (Neutrum)

Description: The effectiveness of the sound insulation depends on the excitation frequency. The ear is most sensitive to noise in the frequency range from 1 to 6 kHz. The following formula shows how wave length , frequency and sound velocity are related: .
    Example sentences:
  • The effectiveness of the sound insulation depends on the excitation frequency.
  • The ear is most sensitive to noise in the frequency range from 1 to 6 kHz.
  • The following formula shows how wave length , frequency and sound velocity are related: .
Spanisch

frecuencia (Neutrum)

Chinesisch

频率 (Neutrum)