Deutsch

Hubgerüst (Neutrum)

Beschreibung:

Mechanische Hubgerüste oder Hubmasten dienen bei Flurförderzeugen zum Bewegen von Lasten. Je nach Konstruktion besteht ein Hubgerüst aus bis zu vier Hubrahmen, die aus Walzprofilen und Querträgern geschweißt sind. Auf den Querträgern sind die Hubzylinder montiert.

Damit ein Hubgerüst unter Last ein- und ausgefahren werden kann, besteht es aus ineinander geschachtelten Hubrahmen, die auf Rollen geführt werden. Ebenfalls auf Rollen geführt ist der Hubschlitten im inneren Rahmen. Dabei sind an den beiden senkrecht angeordneten Wangen des Hubschlittens Führungsrollen montiert. Seitlich verschiebbare Gabelzinken werden von den Gabelträgern aufgenommen, die die Hubrahmen-Wangen waagerecht verbinden.

Um das Neigen, Schieben oder Drehen des Hubgerüstes zu ermöglichen, kommen im Hubantrieb Hydraulikzylinder zum Einsatz. Ausgefahren wird das Gerüst durch einseitig wirkende Plungerzylinder und Hubketten

    Beispielsätze:
  • Mechanische Hubgerüste oder Hubmasten dienen bei Flurförderzeugen zum Bewegen von Lasten.
  • Bei den Ladevorgängen steht der Hubmast (Hubgerüst) unmittelbar an der Fahrzeugseitenwand.
  • Mit einem Hubgerüst am Fahrzeugrahmen können Lasten auf größere Höhen als beim Niederhubwagen gehoben werden.
English

lift frame (Neutrum)

English

lifting frame (Neutrum)

Description: Side-shifting forks are mounted on the fork carriage that connects the sides of the lifting frame horizontally. Depending on the design, lifting gear can be equipped with up to four lifting frames welded together from rolled sections and crossmembers. Counterbalance fork-lift trucks have an unsprung vehicle body and a tiltable lifting frame that is usually mounted on the front axle.
    Example sentences:
  • Side-shifting forks are mounted on the fork carriage that connects the sides of the lifting frame horizontally.
  • Depending on the design, lifting gear can be equipped with up to four lifting frames welded together from rolled sections and crossmembers.
  • Counterbalance fork-lift trucks have an unsprung vehicle body and a tiltable lifting frame that is usually mounted on the front axle.
English

lifting gear (Neutrum)

Description: Lifting gear is handling equipment used to lift and move loads and can be manually operated or motor driven. Load-handling attachments such as grippers, hooks, pincers, spreaders and permanently fixed rope and Chain drives are mounted on lifting gear. Depending on the intended purpose, lifting Gear is used in different designs and, most importantly, sizes. The various types of equipment include: Lifting platforms Levers (derricks) Hoist units Cranes Chain and Cable hoists Overhead cranes Lifts (elevators) Winches Lifting gear can be equipped with permanently attached load carriers and removable load-handling attachments. The latter are used to grip or hold a load, but are not an integral part of the lifting gear itself. Occasionally, sling gear is also counted as a load-handling attachment when it forms a connection between the load carrier and load or load-handling attachment.
    Example sentences:
  • Depending on the design, lifting gear can be equipped with up to four lifting frames welded together from rolled sections and crossmembers.
  • In floor conveyors, mechanical lifting gear or masts are used to move loads.
  • During loading operations, the mast (lifting gear) is immediately adjacent to the vehicle side wall.
  • Lifting gear on the vehicle frame means that loads can be lifted higher than with low-lift pallet trucks.
Spanisch

engrane de alzado (Neutrum)

Spanisch

Equipos de elevación

Description:

Los transportadores de piso, los equipos de elevación mecánica y los mástiles se usan para mover cargas. Dependiendo del diseño, el equipo de elevación puede equiparse con hasta cuatro marcos de elevación soldados juntos, con travesaños y secciones rodadas. Los cilindros de elevación se montan en los travesaños.

Para que el equipo de elevación pueda retraerse y extenderse, este consiste en marcos de elevación alojados que se mueven sobre rodillos. El carro elevador en el marco interior también se mueve sobre rodillos. Los rodillos guía se montan sobre dos lados verticales del carro elevador. Las horquillas de cambio lateral se montan en el carro de horquilla que se conecta horizontalmente a los costados del marco de elevación.

Los cilindros hidráulicos se usan en el para lograr que el equipo de elevación descienda, se deslice o pivotee. El equipo es elevado por los cilindros de émbolo unidireccionales y las cadenas de elevación descienden pasivamente mediante su propio peso. Las válvulas de descenso de carga se usan para lograr velocidades de descenso independientes a la carga.

Spanisch

Equipos de elevación

Description:

Los transportadores de piso, los equipos de elevación mecánica y los mástiles se usan para mover cargas. Dependiendo del diseño, el equipo de elevación puede equiparse con hasta cuatro marcos de elevación soldados juntos, con travesaños y secciones rodadas. Los cilindros de elevación se montan en los travesaños.

Para que el equipo de elevación pueda retraerse y extenderse, este consiste en marcos de elevación alojados que se mueven sobre rodillos. El carro elevador en el marco interior también se mueve sobre rodillos. Los rodillos guía se montan sobre dos lados verticales del carro elevador. Las horquillas de cambio lateral se montan en el carro de horquilla que se conecta horizontalmente a los costados del marco de elevación.

Los cilindros hidráulicos se usan en el para lograr que el equipo de elevación descienda, se deslice o pivotee. El equipo es elevado por los cilindros de émbolo unidireccionales y las cadenas de elevación descienden pasivamente mediante su propio peso. Las válvulas de descenso de carga se usan para lograr velocidades de descenso independientes a la carga.

Spanisch

marco de alzado (Neutrum)

Chinesisch

吊架 (Neutrum)

Chinesisch

提升机构

Description:

在地面输送设备上,机械升降装置或门架用来移动物料。根据不同设计需求,升降装置可配备多达四个升降架,它们从轧制钢材和横梁处焊接在一起。升降油缸则安装在横梁处。

因此,提升机构可以收缩和扩展,所含带嵌套的起重架在滚筒上运行。内架上的升降托架也在滚筒上运行。导辊安装在升降托架的两个垂直面上。固定在叉臂托架上的侧移叉臂水平地连接在起重架边上。

中的液压油缸用来倾斜,滑动或旋转提升机构。提升机构通过单向柱塞油缸和提升链完成提升运动,而下降则是靠自重。降载阀可以降低速度,而且不受负载影响。

近义词

升降架

叉臂

提升锁链

柱塞油缸

提升油缸

Chinesisch

提升机构

Description:

在地面输送设备上,机械升降装置或门架用来移动物料。根据不同设计需求,升降装置可配备多达四个升降架,它们从轧制钢材和横梁处焊接在一起。升降油缸则安装在横梁处。

因此,提升机构可以收缩和扩展,所含带嵌套的起重架在滚筒上运行。内架上的升降托架也在滚筒上运行。导辊安装在升降托架的两个垂直面上。固定在叉臂托架上的侧移叉臂水平地连接在起重架边上。

中的液压油缸用来倾斜,滑动或旋转提升机构。提升机构通过单向柱塞油缸和提升链完成提升运动,而下降则是靠自重。降载阀可以降低速度,而且不受负载影响。

近义词

升降架

叉臂

提升锁链

柱塞油缸

提升油缸