Deutsch

Industrieroboter (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Das können in der Praxis zum Beispiel eine Heizung, eine Produktionsanlage oder ein Industrieroboter sein.
English

industrial robot (Neutrum)

Description: In practice, this may be anything from a heating system or production plant to an industrial robot.
    Example sentences:
  • In practice, this may be anything from a heating system or production plant to an industrial robot.
English

IR (Neutrum)

Description: Mit zwei Fixierstücken wird die axiale Lage der Rolle festgelegt. For connecting profiles used as compressed air conduits, the Universal Fastener is also available in a special version (Section 6.2 Pneumatic Applications). Die axiale Lage der Rolle wird mit zwei Fixierstücken festgelegt.
    Example sentences:
  • Mit zwei Fixierstücken wird die axiale Lage der Rolle festgelegt.
  • For connecting profiles used as compressed air conduits, the Universal Fastener is also available in a special version (Section 6.
  • Die axiale Lage der Rolle wird mit zwei Fixierstücken festgelegt.
Spanisch

robot industrial (Neutrum)

Chinesisch

工业机器人 (Neutrum)

Chinesisch

工业机器人(IR) (Neutrum)