Deutsch

Kasten (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Diverse Werkzeuge zur einfachen Handhabung des MB Systembaukastens.
  • Auch bei Kastenprofilen können Unterflanschkatzen verwendet werden.
  • Die Profile St 8 sind eine Ergänzung des großen MB Systembaukastens.
English

bin (Neutrum)

Description: Daher ist er zum Einsatz mit Verbindungselementen nicht geeignet. So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements. Die hochbelasteten Profilverbindungen werden wirksam unterstützt.
    Example sentences:
  • Daher ist er zum Einsatz mit Verbindungselementen nicht geeignet.
  • So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements.
  • Die hochbelasteten Profilverbindungen werden wirksam unterstützt.
English

box (Neutrum)

Description: Boxes and workpieces can be stored flat or at an angle. Under-running trolleys can also be used with box girders. Passend Dazu ESD-Erdungsbox mit integrierten 1 Megaohm-Widerständen.
    Example sentences:
  • Boxes and workpieces can be stored flat or at an angle.
  • Under-running trolleys can also be used with box girders.
  • Passend Dazu ESD-Erdungsbox mit integrierten 1 Megaohm-Widerständen.
English

case (Neutrum)

Description: In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock. However it can also deviate from this dimension in the case of one-sided tolerance (e.g. ). In such cases, light fittings with lamp-control units can help.
    Example sentences:
  • In such a case, the square nut can be removed from the Multiblock.
  • However it can also deviate from this dimension in the case of one-sided tolerance (e.
  • In such cases, light fittings with lamp-control units can help.
Spanisch

bandeja (Neutrum)

Spanisch

caja (Neutrum)

Spanisch

estuche (Neutrum)

Chinesisch

箱 (Neutrum)

Chinesisch

箱子 (Neutrum)