Deutsch

Kopplung (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Diese regelmäßige Energiezufuhr wird durch Rückkopplung oder Selbststeuerung erreicht.
  • Bei hohen Strömen kann ein Transistor durch die (notwendige) Rückkopplung der beiden Transistoren wie beim Thyristor einrasten.
  • Der Zylinderstift, der in eine Befestigungsbohrung der Abdeckkappe gesteckt wird, übernimmt die mechanische Kopplung der Leuchten untereinander.
English

coupling (Neutrum)

Description: Quick-action couplings at the ends of the hose ensure the system can be connected up in next to no time. Coupling Adapter Plates Universal are used to make the connection with the drive. One Coupling Half needs to be machined to accommodate the motor shaft.
    Example sentences:
  • Quick-action couplings at the ends of the hose ensure the system can be connected up in next to no time.
  • Coupling Adapter Plates Universal are used to make the connection with the drive.
  • One Coupling Half needs to be machined to accommodate the motor shaft.
Chinesisch

联轴器 (Neutrum)