Deutsch

korrosionsbeständig (Adjektiv)

    Beispielsätze:
  • So stehen hier vor allem Korrosionsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften im Vordergrund.
  • Das Material ist alterungs- und korrosionsbeständig sowie resistent gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel.
  • Aus wirtschaftlichen Gründen ist es selten möglich oder sinnvoll, korrosionsbeständige Werkstoffe zu verwenden.
English

corrosion-resistant (Adjektiv)

Description: Corrosion-resistant and stainless components are also available for plants and systems that have to withstand tough conditions. Cost factors mean it is rarely possible or expedient to use corrosion-resistant materials. The corrosion-resistant Spring Hooks enable easy attachment to the Runner and rapid tool changes.
    Example sentences:
  • Corrosion-resistant and stainless components are also available for plants and systems that have to withstand tough conditions.
  • Cost factors mean it is rarely possible or expedient to use corrosion-resistant materials.
  • The corrosion-resistant Spring Hooks enable easy attachment to the Runner and rapid tool changes.
Chinesisch

耐腐蚀 (Adjektiv)