Deutsch

Kragen (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Zur Herstellung von auskragenden Bauteilen werden häufig Stützkonstruktionen aus Polystyrol benötigt.
  • Die letzte Kontrollbetrachtung gilt der Abweichung von der Senkrechten am vertikalen Profil, an dem alle auskragenden Lastarme befestigt sind.
  • Werden rechtwinklig horizontal auskragende Profile belastet, so ist in erster Linie die Stabilität der Nutenflanken des senkrechten Profils entscheidend.
English

collar (Neutrum)

Description: Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves. The upper surface of the slide has been milled flat and features four openings for positioning collars. When the clamp collars are aligned in parallel, this indicates that the screw connections are correctly pre-tensioned.
    Example sentences:
  • Application 3: supplied square nut is inserted into both collar halves.
  • The upper surface of the slide has been milled flat and features four openings for positioning collars.
  • When the clamp collars are aligned in parallel, this indicates that the screw connections are correctly pre-tensioned.
English

shroud (Neutrum)

Spanisch

velo (Neutrum)

Chinesisch

护罩 (Neutrum)