Deutsch

Kurzschluss (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Bei einem Kurzschluss ist der strombegrenzende Faktor der sehr geringe Leiterwiderstand.
  • Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge dienen der Signalweiterleitung in den Schaltschrank.
  • Der Kurzschlussschutz ist zu unterscheiden vom Berührungsschutz, der dem Schutz beim Kontakt mit stromführenden Leitern dient.
English

short circuit (Neutrum)

Description: During a short circuit, the current is limited by the very low conductor resistance. An electrically conductive connection/short circuit between the input channels of an emergency stop module. Short-circuit protection is used to protect power supplies and conductors against short circuits triggered by unacceptably high currents.
    Example sentences:
  • During a short circuit, the current is limited by the very low conductor resistance.
  • An electrically conductive connection/short circuit between the input channels of an emergency stop module.
  • Short-circuit protection is used to protect power supplies and conductors against short circuits triggered by unacceptably high currents.
Spanisch

cortocircuito (Neutrum)

Chinesisch

短路 (Neutrum)