Deutsch

Lagerreaktion (Feminin)

    Beispielsätze:
  • Aus den Gleichgewichtsbedingungen der äußeren Belastungen sind dann die Lagerreaktionen errechenbar.
  • Die statische Bestimmtheit eines statischen Systems ist bei der gleichen Anzahl von Freiheitsgraden wie Lagerreaktionen gegeben.
English

bearing reaction (Neutrum)

English

support reaction (Neutrum)

Description: The support reactions can be calculated based on the conditions of equilibrium of the external loads. A static system is said to exhibit static determinacy when it has the same number of degrees of freedom as support reactions.
    Example sentences:
  • The support reactions can be calculated based on the conditions of equilibrium of the external loads.
  • A static system is said to exhibit static determinacy when it has the same number of degrees of freedom as support reactions.
Spanisch

reacción de soporte (Neutrum)

Chinesisch

支承反力 (Neutrum)