Laplace-Transformation
Mit der Laplace-Transformation können Anfangswertprobleme für inhomogene lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten in algebraische Gleichungen umgewandelt werden. Deshalb wird sie häufig auf dynamische Systeme angewendet.
Dabei ist die Laplace-Transformierte von $f(t)$die Funktion $F(s)=\int\limits_{0}^{\infty }{f(t){{e}^{-st}}dt}$.
Man nennt die Originalfunktion $f(t)$ auch die Oberfunktion (Zeitbereich) und die Bildfunktion $F(s)$ die Unterfunktion (Frequenzbereich).
Laplace transform
Laplace transformation
The Laplace transformation is used to convert initial-value (Cauchy) problems for inhomogeneous linear differential equations with constant coefficients into algebraic equations. It is therefore often applied to dynamic systems.
The Laplace transform of $f(t)$is the function $F(s)=\int\limits_{0}^{\infty }{f(t){{e}^{-st}}dt}$.
The original function $f(t)$ is also called the inverse transform (time domain) and the image function $F(s)$ the transform (frequency domain).
Laplace transformation
The Laplace transformation is used to convert initial-value (Cauchy) problems for inhomogeneous linear differential equations with constant coefficients into algebraic equations. It is therefore often applied to dynamic systems.
The Laplace transform of $f(t)$is the function $F(s)=\int\limits_{0}^{\infty }{f(t){{e}^{-st}}dt}$.
The original function $f(t)$ is also called the inverse transform (time domain) and the image function $F(s)$ the transform (frequency domain).