Deutsch

Laufkatze (Feminin)

Beschreibung:

Eine Laufkatze (Krankatze) ist ein an einem Kran oder sonstigen Träger befestigtes und horizontal verfahrbares Bauteil, das ein Hubwerk trägt, mit dem Lasten gehoben oder gesenkt werden können. Mit Laufkatzen können schwere Lasten zum Ziel transportiert und punktgenau von oben abgesetzt werden.

Je nach Lastaufnahmekapazität sind unterschiedliche Bauformen üblich.

  • Besonders große Laufkatzen (etwa bei Hafenkränen) haben interne Antriebe und manchmal angehängte Führerhäuser für Bedienpersonal.
  • Laufkatzen für schwere Lasten können einen eigenen internen Antrieb haben oder per Seilzug angetrieben werden.
  • Bei kleineren Lasten werden meist handbetriebene Laufkatzen verwendet. Sie können mit einem Haspelfahrwerk und einer Bedienkette ausgestattet sein. Ebenso ist es möglich, so an der Last zu ziehen, dass sich die Katze am Träger mitbewegt.
    Beispielsätze:
  • Auf der Kranbrücke verfährt entweder eine Laufkatze mit Hubwerk oder es ist ein Schienendrehkran montiert.
  • Auch der Einsatz in Form einer Laufkatze für Hängebahnen ist ideal mit Laufbahnprofilen und Rolleneinheiten auszuführen.
  • Bei Zweiträgerbrückenkranen verfährt eine Zweischienenlaufkatze auf zwei parallelen Schienen, die auf den Obergurten geschweißt sind.
English

crab (Neutrum)

English

crane trolley (Neutrum)

Description: A trolley (Crane trolley) is a component that is mounted on a crane or other support, can be moved horizontally and carries lifting Gear for lifting and lowering loads. Crane trolleys can move heavy loads to their destination and lower them down from above with outstanding accuracy. Different designs are used for different load-carrying requirements: Particularly large crane trolleys (such as on harbour cranes) have internal drives and sometimes driver cabs for operating personnel. Crane trolleys for heavy loads may have their own internal drive, or be driven by a Cable winch. Crane trolleys for lighter loads are usually manually driven and can be equipped with a geared mechanism and hand Chain. It is also possible to pull on the load and thus cause the trolley to move on the support.
    Example sentences:
  • A crane trolley with hoist usually moves along the bridge girder, unless the gantry crane features a rail-mounted slewing crane.
  • Small running gear such as on crane trolleys usually feature central drives with wheels connected to rigid or articulated shafts.
  • Bridge cranes can be equipped with one or more crane trolleys, with single girder bridge cranes usually fitted with under-running trolleys on an I-beam girder.
English

monorail trolley (Neutrum)

Spanisch

cabrestante (Neutrum)

Spanisch

Carro de grúa

Description:

Un carro (carro de grúa) es un componente que está montado en una grúa u otro soporte, puede moverse horizontalmente y lleva un engrane de alzado para elevar y bajar cargas. Los carros de grúa pueden mover cargas pesadas hasta su destino y bajarlas con una impresionante precisión.

Se usan diferentes diseños según los diferentes requerimientos de carga:

Los carros de gruía particularmente grandes (como las grúas de bahía) tienen transmisiones internas y a veces cabinas de conducción para el personal operativo.

Los carros de grúa para cargas pesadas pueden tener su propia transmisión interna o ser conducidos por un torno de cable.

Los carros de grúa para cargas más ligeras usualmente son impulsados manualmente y pueden estar equipados con un mecanismo de engranaje y una cadena de mano. También es posible jalar la carga y así hacer que el carro se mueva en el soporte.

Spanisch

Carro de grúa

Description:

Un carro (carro de grúa) es un componente que está montado en una grúa u otro soporte, puede moverse horizontalmente y lleva un engrane de alzado para elevar y bajar cargas. Los carros de grúa pueden mover cargas pesadas hasta su destino y bajarlas con una impresionante precisión.

Se usan diferentes diseños según los diferentes requerimientos de carga:

Los carros de gruía particularmente grandes (como las grúas de bahía) tienen transmisiones internas y a veces cabinas de conducción para el personal operativo.

Los carros de grúa para cargas pesadas pueden tener su propia transmisión interna o ser conducidos por un torno de cable.

Los carros de grúa para cargas más ligeras usualmente son impulsados manualmente y pueden estar equipados con un mecanismo de engranaje y una cadena de mano. También es posible jalar la carga y así hacer que el carro se mueva en el soporte.

Spanisch

carro monorriel (Neutrum)

Chinesisch

单轨小车 (Neutrum)

Chinesisch

起重机 (Neutrum)

Description: 起重机是不连续的输送设备,通常用于搬运货物。起重机主要有装配,生产和储存等用途。 起重机常用于货物的短途输送(例如,在建筑工地)。起重机可以在水平方向朝多个方向移动,在垂直方向则可以构成一个 3D 的操作区域。 起重机通过悬挂装置(通常是悬挂葫芦或者特殊物料搬运工装)吊起重物。根据设备的使用目的,起重机可以运行在铁轨、履带、车轮或浮动设施上,底座可以是移动的也可以是固定的。 根据设计不同,起重机也分为很多种类。比如: ,回转塔式起重机 移动式起重机 浮式起重机 近义词 建筑起重机 生产型起重机 仓储起重机
Chinesisch

起重机吊运车 (Neutrum)

Chinesisch

起重机小车

Description:

小车(起重机小车)是一种安装在起重机或其他支撑结构上的组件,可水平运动,运载用于提升和降低负载的起重装置。起重机小车可以把重型负载运到目的地,并准确地放到所需位置。

不同设计满足不同承载要求:

超大型起重机小车(如港口起重机)带有内部传动装置,有些还配有操作员驾驶室。

用于重型负载的起重机小车可能带有内部传动装置,也可由缆索绞车传动。

用于轻型负载的起重机小车一般采用手动传动,可以装配一个齿轮传动机构和手动传动链。还可通过拉动负载使小车在支撑结构上移动。

近义词

起重机小车

Chinesisch

起重机小车

Description:

小车(起重机小车)是一种安装在起重机或其他支撑结构上的组件,可水平运动,运载用于提升和降低负载的起重装置。起重机小车可以把重型负载运到目的地,并准确地放到所需位置。

不同设计满足不同承载要求:

超大型起重机小车(如港口起重机)带有内部传动装置,有些还配有操作员驾驶室。

用于重型负载的起重机小车可能带有内部传动装置,也可由缆索绞车传动。

用于轻型负载的起重机小车一般采用手动传动,可以装配一个齿轮传动机构和手动传动链。还可通过拉动负载使小车在支撑结构上移动。

近义词

起重机小车