Deutsch

Leistungsverlust (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Vorteile von Linearmotoren sind der Wegfall von Getrieben und - damit einhergehend - der verringerte Verschleiß sowie die Leistungsverluste.
  • Entstehen in einem Verbraucher (z.
  •  B.
  • Elektromotor) Blindleistungsverluste, so entspricht die aufgenommene Leistung nicht mehr der in der Maschine umgesetzten Leistung.
English

power loss (Neutrum)

Description: One advantage of linear motors is that they dispense with the need for gears, which reduces both wear and power losses. If reactive power losses occur in a load (e.g. electric motor), the power input no longer matches the power consumed by the machine.
    Example sentences:
  • One advantage of linear motors is that they dispense with the need for gears, which reduces both wear and power losses.
  • If reactive power losses occur in a load (e.
Spanisch

pérdida de potencia (Neutrum)