Deutsch

Lichtstrom (Maskulin)

Beschreibung:

Mit Lichtstrom wird die Lichtleistung einer Lichtquelle bezeichnet. Der Lichtstrom ${\phi _v}$entspricht der abgegebenen und vom Menschen sichtbaren Strahlungsleistung einer Lichtquelle und wird in Lumen (lm) gemessen.

Er berücksichtigt damit die wellenlängenabhängige Empfindlichkeit des menschlichen Auges und ist abhängig vom Leuchtmittel. Fotometrisch entspricht er der Strahlungsleistung ${\phi _e}$.

Zur Messung des Lichtstroms wird ein gelber Filter eingesetzt, der den Detektor an die spektrale Empfindlichkeit des menschlichen Auges anpasst. Rechnerisch kann er durch die spektral aufgelöste Messung der Strahlungsleistung (spektraler Fluss) festgestellt werden.

    Beispielsätze:
  • Mit Lichtstrom wird die Lichtleistung einer Lichtquelle bezeichnet.
  • Sie liefert Informationen zur Orts- und Richtungsabhängigkeit eines Lichtstromes.
  • Die Beleuchtungsstärke Ev, gemessen in Lux (lx), ist das Maß für die Intensität des Lichtstromes, der auf einer beleuchteten Fläche A auftrifft.
English

luminous flux (Neutrum)

Description: Luminous flux (${\phi _v}$) describes the Power of a light source. It is the radiant power emitted by a light source that is visible to the human eye and is measured in lumen (lm). It is adjusted to reflect the varying sensitivity of the human eye to different wavelengths of light and is dependent on the light source. Photometrically, it corresponds to radiant power (${\phi _e}$). In order to measure luminous flux, a yellow filter is used that adapts the detector to the spectral sensitivity of the human eye. Mathematically, it can be determined by taking spectrally resolved measurements of the radiant power (spectral flow).
    Example sentences:
  • Luminous flux describes the power of a light source.
  • Luminance offers information as to the locational and directional dependencies of luminous flux.
  • Illuminance Ev, measured in lux (lx), describes the intensity of the luminous flux on an illuminated surface A.
English

luminous power (Neutrum)

Spanisch

flujo luminoso (Neutrum)

Description: El flujo luminoso ( ${\phi _v}$ ) describe la fuerza de una fuente de luz. Es la fuerza radiante emitida por una fuente de luz que es visible al ojo humano y se mide en lúmenes (lm). Se ajusta para reflejar la sensibilidad variable del ojo humano para las diferentes longitudes de onda de la luz y depende de la fuente de luz. Fotométricamente, corresponde a la fuerza radiante ( ${\phi _e}$ ). Para poder medir el flujo luminoso se usa un filtro amarillo que se adapta al detector para la sensibilidad especial del ojo humano. Matemáticamente, puede determinarse tomando medidas espectralmente resueltas de la fuerza radiante (flujo espectral).
Spanisch

intensidad luminosa (Neutrum)

Description: La intensidad luminosa (Iv) es la medición de la parte del que es emitido en una dirección en particular por ángulo sólido y se basa en la sensibilidad del ojo humano. En las unidades del sistema internacional, la intensidad luminosa es la candela (cd). Fotométricamente, corresponde a la intensidad radiante. El ojo humano muestra diferentes sensibilidades a la luz de diferentes longitudes de onda dentro del espectro. Esto significa que las fuentes en el rango infrarrojo tienen una intensidad luminosa de alrededor de cero ya que el ojo humano no puede ver los rayos infrarrojos. La percepción fisiológica del brillo de una fuente de luz también depende del contraste del ambiente. Las fuentes de luz con un diámetro pequeño se perciben como más brillantes que las fuentes con la misma intensidad luminosa física pero de mayor diámetro. Una fuente de luz es descrita como isotrópica si su intensidad luminosa es independiente de la dirección y anisotrópica si depende de la dirección. La intensidad luminosa varía dependiendo del diseño de la iluminación y la fuente de luz, pero no es afectada la distancia en que se ecuentra el observador.
Chinesisch

光通量 (Neutrum)

Description: 光通量 ( ${{\phi }_{v}}$ )描述了一个光源的功率。它是指肉眼可见的某光源发射的辐射功率,单位为流明 ( lm )。 它被调整到反映人眼的光的不同波长的变化的灵敏度,并且取决于所述光源。根据光量分析,它等于辐射功率 ( ${{\phi }_{e}}$ )。 为了测量光通量,使用一个黄色滤波器的检测器来模拟人眼对光谱的灵敏度。基于数学分析,它可以通过采取辐射功率的光谱分辨测量值(谱流)来确定。
Chinesisch

发光能力 (Neutrum)