Deutsch

Magnetanker (Maskulin)

English

armature (Neutrum)

Description: When the excitation field and load torque are constant, the armature current decreases when the armature voltage is reduced. The stator in these machines is equipped with an AC winding that generates an alternating magnetic field using an armature that usually has a squirrel cage design. In theory, the stator windings can be replaced with two counter-rotating DC windings, while the function of the armature corresponds to two counter-rotating rotors.
    Example sentences:
  • When the excitation field and load torque are constant, the armature current decreases when the armature voltage is reduced.
  • The stator in these machines is equipped with an AC winding that generates an alternating magnetic field using an armature that usually has a squirrel cage design.
  • In theory, the stator windings can be replaced with two counter-rotating DC windings, while the function of the armature corresponds to two counter-rotating rotors.
Spanisch

armadura (Neutrum)

Description: Una armadura es una estructura que comprende varios miembros. Los puntos en los cuales se unen los miembros son referidos como uniones o nudos. Solo actúan fuerzas en los nudos, no momentos. El número de nodos es indicado por k, el número de miembros por s. Las armaduras están usualmente compuestas por varias unidades triangulares, cada una de las cuales comprende tres miembros interconectados (es decir, miembros 1 + 2 + 3) que son dispuestos de lado a lado. Los miembros a lo largo de la parte superior de la armadura se llaman cuerdas superiores (miembros 4 + 8), mientras que los miembros a lo largo de la parte inferior se llaman cuerdas inferiores (miembros 2 + 6 + 10). En la práctica, los miembros de perfil se unen a los puntos del panel o las cartelas que se unen usando pernos, remaches o soldadura. Una armadura hecha de unidades triangulares