Deutsch

Mehrschalenseilgreifer (Maskulin)

Beschreibung:

Mehrschalenseilgreifer gehören zu den Lastaufnahmemitteln. Sie setzen sich aus mehreren kreisförmig angeordneten Schalen zusammen. Die Schalen Drehen sich beim Schließen auf der Untertraverse so, dass ein Behälterraum gebildet wird. Hat der Mehrschalenseilgreifer breitere Schalen, ist der Behälterraum komplett geschlossen. Sind die Schalen schmaler, ist er teilweise geöffnet. Ein Mehrschalenseilgreifer mit schmalen Schalen wird auch Polyp-Greifer genannt.

Mit Mehrschalenseilgreifern können grobe Schüttgüter wie Steine, Schlacke und Schrott, aber auch gewachsener Boden aufgenommen werden. In einer Bauausführung als Motorgreifer können sie auch einfache Stückgüter bewegen, wenn sie in ein entsprechendes Hubwerk gehängt werden. Dabei wird der Schließmechanismus über ein elektrohydraulisches Aggregat betätigt.

    Beispielsätze:
  • Ein Mehrschalenseilgreifer mit schmalen Schalen wird auch Polyp-Greifer genannt.
  • Hat der Mehrschalenseilgreifer breitere Schalen, ist der Behälterraum komplett geschlossen.
  • Mit Mehrschalenseilgreifern können grobe Schüttgüter wie Steine, Schlacke und Schrott, aber auch gewachsener Boden aufgenommen werden.
English

grapple (Neutrum)

Description: A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.
    Example sentences:
  • A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.
  • A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.
English

multijaw grab (Neutrum)

Description: Multijaw Grabs are load-handling attachments. They comprise several jaws arranged together in a circle. On closing, the jaws turn on the lower spreader bar to form a container space. If the multijaw grab has broad jaws, the container space is fully enclosed. If the jaws are narrower, the container space will be partially open. A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple. Multijaw grabs can be used to pick up coarse bulk Material such as stones, slag and scrap as well as solid ground. Motor-driven grabs for construction applications can also be used to move simple general cargo if they are attached to a lifting unit. In this case, the closing mechanism is actuated by an electro-hydraulic unit.
    Example sentences:
  • A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.
  • If the multijaw grab has broad jaws, the container space is fully enclosed.
  • Multijaw grabs can be used to pick up coarse bulk material such as stones, slag and scrap as well as solid ground.
  • A multijaw grab with narrow jaws is also known as a grapple.
English

orange-peel grab (Neutrum)

Description: Grabs are available in various designs, including scissor-type grabs and orange-peel grabs.
    Example sentences:
  • Grabs are available in various designs, including scissor-type grabs and orange-peel grabs.
Spanisch

Cucharas multiquijadas

Description:

Las cucharas multiquijadas son aditamentos de manejo de carga. Comprenden varias quijadas acomodadas juntas en un círculo. Al cerrarse, las quijadas encienden la barra separadora inferior para formar un espacio de contenedor. Si la cuchara multiquijada cuenta con quijadas amplias, el espacio contenedor queda cubierto completamente. Si las quijadas son más estrechas, el espacio contenedor quedará parcialmente abierto. Una cuchara multiquijada con quijadas estrechas también se conoce como garfio.

Las cucharas multiquijada pueden usarse para levantar material a granel en bruto como piedras, escoria y chatarra, así como tierra sólida. Las cucharas propulsadas por motor para aplicaciones de construcción también se pueden usar para mover cargas generales simples, si se sujetan a una . En este caso, el mecanismo de cierre es activado por una unidad electrohidráulica.

Spanisch

Cucharas multiquijadas

Description:

Las cucharas multiquijadas son aditamentos de manejo de carga. Comprenden varias quijadas acomodadas juntas en un círculo. Al cerrarse, las quijadas encienden la barra separadora inferior para formar un espacio de contenedor. Si la cuchara multiquijada cuenta con quijadas amplias, el espacio contenedor queda cubierto completamente. Si las quijadas son más estrechas, el espacio contenedor quedará parcialmente abierto. Una cuchara multiquijada con quijadas estrechas también se conoce como garfio.

Las cucharas multiquijada pueden usarse para levantar material a granel en bruto como piedras, escoria y chatarra, así como tierra sólida. Las cucharas propulsadas por motor para aplicaciones de construcción también se pueden usar para mover cargas generales simples, si se sujetan a una . En este caso, el mecanismo de cierre es activado por una unidad electrohidráulica.

Spanisch

garfio (Neutrum)

Spanisch

sujeción de cáscara de naranja (Neutrum)

Chinesisch

多爪抓斗

Description:

多爪抓斗也属于物料搬运工装的一种。它们包括几个按圆形围绕排列起来的钳。闭合时,钳爪伸展下部的扩杆,形成一个储存空间。如果多爪抓斗使用的是较宽的爪,那么存储空间是全封闭的。如果爪子较窄,那么存储空间就是部分打开的。装备窄爪的多爪抓斗也被称为抓钩。

多爪抓斗常被用来装卸散装粗颗粒物料,比如石头、矿渣、废钢材,甚至是坚实的土地。建筑用的马达驱动的抓斗还可以用于移动一般的杂货,前提是杂货连接在一个上。在这种应用中,抓斗的关闭实际上是电液装置控制的。

近义词

抓钩

Chinesisch

多爪抓斗

Description:

多爪抓斗也属于物料搬运工装的一种。它们包括几个按圆形围绕排列起来的钳。闭合时,钳爪伸展下部的扩杆,形成一个储存空间。如果多爪抓斗使用的是较宽的爪,那么存储空间是全封闭的。如果爪子较窄,那么存储空间就是部分打开的。装备窄爪的多爪抓斗也被称为抓钩。

多爪抓斗常被用来装卸散装粗颗粒物料,比如石头、矿渣、废钢材,甚至是坚实的土地。建筑用的马达驱动的抓斗还可以用于移动一般的杂货,前提是杂货连接在一个上。在这种应用中,抓斗的关闭实际上是电液装置控制的。

近义词

抓钩

Chinesisch

多瓣抓斗 (Neutrum)