Deutsch

Nippel (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Schritte 4 - 5 entsprechend für die anderen beiden Schmiernippel ausführen.
  • Kalibrierdorn muss mit ganz linker Bohrung für die Trichterschmiernippel fluchten.
  • Beim Einpressen darauf achten, dass Schmiernippel und die Bohrung im Profilabschnitt fluchten.
English

nipple (Neutrum)

Description: Repeat steps 4 - 6 for the other two grease nipples The calibration pin must line up with the far-left bore for the funnel-type grease nipple When doing so, ensure that the grease nipple and the bore in the profile section are correctly aligned
    Example sentences:
  • Repeat steps 4 - 6 for the other two grease nipples The calibration pin must line up with the far-left bore for the funnel-type grease nipple When doing so, ensure that the grease nipple and the bore in the profile section are correctly aligned
Spanisch

niple (Neutrum)

Chinesisch

短节 (Neutrum)