Deutsch

OCR-Schrift (Feminin)

Beschreibung:

OCR-Schrift (Optical Character Recognition-Schrift) ist eine Anzahl von spezifisch definierten Buchstaben und Zahlen, die mit Hilfe optischer Zeichenerkennungsmitteln von Maschinen automatisch gelesen werden. OCR-Schriften haben eine ähnliche Zeichencodierung wie Barcodes, sind aber im Gegensatz zu diesen Klarschriften, die auch für Menschen lesbar sind.

Es gibt mehrere OCR-Schriften. Häufig genutzt werden OCR-A (68 Zeichen) und OCR-B (96 Zeichen). OCR-B kann auch Kleinbuchstaben darstellen. Die Schriften sind so gestaltet, dass ihre Zeichen von einem elektrooptischen OCR-Lesegerät gelesen und ohne großen Rechenaufwand unterschieden werden können. Die Lesegeräte erfassen die Abbildungen der Schrift, die dann in automatischen Identifikationssystemen in ASCII-Zeichen konvertiert und elektronisch weiterverarbeitet werden. Verwendet werden sie, wo manuelle Eingriffe in die Organisation möglich bleiben sollen.

    Beispielsätze:
  • OCR-Schriften haben eine ähnliche Zeichencodierung wie Barcodes, sind aber im Gegensatz zu diesen Klarschriften, die auch für Menschen lesbar sind.
  • Häufig eingesetzt werden optische Systeme, zu denen Barcodes (Strichcode) oder OCR-Schrift (optical character recognition) mit den entsprechenden Kennzeichnungen sowie einem Lesegerät gehören.
  • OCR-Schrift (Optical Character Recognition-Schrift) ist eine Anzahl von spezifisch definierten Buchstaben und Zahlen, die mit Hilfe optischer Zeichenerkennungsmitteln von Maschinen automatisch gelesen werden.
English

OCR font (Neutrum)

Description: OCR fonts have similar character coding to barcodes, but, unlike these, they comprise plain text that can also be read by people. Optical systems are widespread and comprise barcodes or OCR font (optical character recognition) along with the corresponding labels and a reader. Within the material flow system, a transport unit can be identified manually or automatically by means of e.g. Kanban cards, OCR fonts (optical character recognition), barcodes or RFID (radio-frequency identification).
    Example sentences:
  • OCR fonts have similar character coding to barcodes, but, unlike these, they comprise plain text that can also be read by people.
  • Optical systems are widespread and comprise barcodes or OCR font (optical character recognition) along with the corresponding labels and a reader.
  • Kanban cards, OCR fonts (optical character recognition), barcodes or RFID (radio-frequency identification).
English

OCR fonts

Description:

An OCR (optical character recognition) font comprises a number of specifically defined letters and numbers that are read automatically by machines using optical character recognition devices. OCR fonts have similar character coding to barcodes, but, unlike these, they comprise plain text that can also be read by people.

There are several OCR fonts. OCR-A (68 characters) and OCR-B (96 characters) are popular. OCR-B can also include lower case characters. The fonts are designed so their characters can be read by an electro-optical OCR reader and differentiated without requiring a great deal of computer power. Readers capture images of the font, then automatic Identification systems convert the images into ASCII characters for further electronic processing. They are used in applications in which manual intervention should still be possible.

    Example sentences:
  • OCR fonts have similar character coding to barcodes, but, unlike these, they comprise plain text that can also be read by people.
  • Kanban cards, OCR fonts (optical character recognition), barcodes or RFID (radio-frequency identification).
English

OCR fonts

Description:

An OCR (optical character recognition) font comprises a number of specifically defined letters and numbers that are read automatically by machines using optical character recognition devices. OCR fonts have similar character coding to barcodes, but, unlike these, they comprise plain text that can also be read by people.

There are several OCR fonts. OCR-A (68 characters) and OCR-B (96 characters) are popular. OCR-B can also include lower case characters. The fonts are designed so their characters can be read by an electro-optical OCR reader and differentiated without requiring a great deal of computer power. Readers capture images of the font, then automatic Identification systems convert the images into ASCII characters for further electronic processing. They are used in applications in which manual intervention should still be possible.

    Example sentences:
  • OCR fonts have similar character coding to barcodes, but, unlike these, they comprise plain text that can also be read by people.
  • Kanban cards, OCR fonts (optical character recognition), barcodes or RFID (radio-frequency identification).
English

OCR text (Neutrum)

English

optical character recognition font (Neutrum)

English

optical character recognition text (Neutrum)

Spanisch

Fuentes OCR

Description:

Una fuente OCR (reconocimiento óptico de caracteres) comprende un número de letras y números definidos específicamente que son leídos automáticamente por máquinas mediante dispositivos de reconocimiento óptico de caracteres. Las fuentes OCR tienen una codificación de caracteres similar a los , pero, a diferencia de estos, comprenden un texto simple que también puede ser leído por la gente.

Hay varias fuentes OCR. OCR-A (68 caracteres) y OCR-B (96 caracteres) son las populares. OCR-B también puede incluir minúsculas. Las fuentes están diseñadas de manera que los caracteres puedan ser leídos por un lector OCR electro-óptico y ser diferenciadas sin requerir mucha potencia de la computadora. Los lectores capturan imágenes de la fuente, luego los convierten las imágenes en caracteres ASCII para un procesamiento electrónico posterior. Se usan en aplicaciones en las cuales la intervención manual aún debe ser posible.

Spanisch

Fuentes OCR

Description:

Una fuente OCR (reconocimiento óptico de caracteres) comprende un número de letras y números definidos específicamente que son leídos automáticamente por máquinas mediante dispositivos de reconocimiento óptico de caracteres. Las fuentes OCR tienen una codificación de caracteres similar a los , pero, a diferencia de estos, comprenden un texto simple que también puede ser leído por la gente.

Hay varias fuentes OCR. OCR-A (68 caracteres) y OCR-B (96 caracteres) son las populares. OCR-B también puede incluir minúsculas. Las fuentes están diseñadas de manera que los caracteres puedan ser leídos por un lector OCR electro-óptico y ser diferenciadas sin requerir mucha potencia de la computadora. Los lectores capturan imágenes de la fuente, luego los convierten las imágenes en caracteres ASCII para un procesamiento electrónico posterior. Se usan en aplicaciones en las cuales la intervención manual aún debe ser posible.

Spanisch

texto de reconocimiento de caracteres ópticos (Neutrum)

Spanisch

texto OCR (Neutrum)

Chinesisch

光学字符识别(OCR)文本 (Neutrum)

Chinesisch

光学字符识别字体

Description:

OCR (光学字符识别)字体包括一些特定的字符和数字,可以利用光学字符识别设备机器自动读取。 OCR 字体有类似于条形码的字符编码,但除此这些,它们也包含纯文本信息,人们可以直接读取。

目前常用的有好几种 OCR 字体。其中 OCR-A (68 个字符)和 OCR-B (96 个字符)是最受欢迎的。 OCR-B 可以包含小写字符。字体的特殊设计,使得它们的字符可以由光电 OCR 识别器直接读出,从而节省了原本使用计算机时需要的大量电源。识别器会捕捉字体图像,然后通过将图像转换成 ASCII 字符,再进行进一步的电子处理。它们多用于那些还可执行人工干预的系统。

Chinesisch

光学字符识别字体

Description:

OCR (光学字符识别)字体包括一些特定的字符和数字,可以利用光学字符识别设备机器自动读取。 OCR 字体有类似于条形码的字符编码,但除此这些,它们也包含纯文本信息,人们可以直接读取。

目前常用的有好几种 OCR 字体。其中 OCR-A (68 个字符)和 OCR-B (96 个字符)是最受欢迎的。 OCR-B 可以包含小写字符。字体的特殊设计,使得它们的字符可以由光电 OCR 识别器直接读出,从而节省了原本使用计算机时需要的大量电源。识别器会捕捉字体图像,然后通过将图像转换成 ASCII 字符,再进行进一步的电子处理。它们多用于那些还可执行人工干预的系统。