Deutsch

Ortskurve (Feminin)

Beschreibung:

In der Systemtheorie bezeichnet die Ortskurve eine grafische Darstellung einer von einem reellen Parameter abhängigen komplexen Systemgröße. Ein typisches Beispiel für die Darstellung komplexer Systemgrößen ist der Frequenzgang eines Übertragungsfaktors von LZI-Systemen (lineare, zeitinvariante Systeme) in Abhängigkeit von der Frequenz$\omega $.

Wird in der Regelungstechnik eine Ortskurve des Frequenzgangs beschrieben, so wird sie auch als Nyquist-Diagramm bezeichnet. Auf Basis der Ortskurve kann die Stabilität von Regelungen bestimmt werden. Die Ortskurve wird dabei einerseits für einzelne Bauteile beziehungsweise Bauteilgruppen, andererseits auch für die komplette Kette des aufgeschnittenen Regelkreises berechnet.

    Beispielsätze:
  • Auf Basis der Ortskurve kann die Stabilität von Regelungen bestimmt werden.
  • Seine Basis bildet die Ortskurve des Frequenzganges des offenen Regelkreises zur Stabilitätsbetrachtung.
  • Wird in der Regelungstechnik eine Ortskurve des Frequenzgangs beschrieben, so wird sie auch als Nyquist-Diagramm bezeichnet.
English

locus (Neutrum)

English

transfer curve (Neutrum)

Description: In system theory, a transfer curve is a graphic depiction of a complex system variable that depends on a real parameter. A typical example of depicting complex system variables is the frequency response of a transfer function in LTI (linear, time-invariant) systems depending on the frequency$\omega $. In closed-loop control technology, a frequency response transfer curve is also called a Nyquist plot. The curve can be used to determine the stability of closed-loop control systems. It is calculated, on the one hand, for individual components and/or assemblies and, on the other, for the complete Chain of the opened Control loop.
    Example sentences:
  • based on the transfer curve of the frequency response of the open control loop.
  • In closed-loop control technology, a frequency response transfer curve is also called a Nyquist plot.
  • In system theory, a transfer curve is a graphic depiction of a complex system variable that depends on a real parameter.
Spanisch

Curva de transferencia

Description:

En la teoría de sistemas, una curva de transferencia es una representación gráfica de una variable de sistema complejo que depende de un parámetro real. Un ejemplo típico de la representación de las variables de sistemas complejos es la respuesta de frecuencia de una función de transferencia en sistemas LTI (lineal, invariable en el tiempo) dependiendo de la frecuencia $\omega $.

En la tecnología de control de bucle cerrado, una curva de transferencia de respuesta de frecuencia también se llama trazado Nyquist. La curva puede usarse para determinar la estabilidad de los sistemas de control de bucle cerrado. Se calcula, por un lado, para los componentes individuales o conjuntos y, por otro lado, para la cadena completa del bucle de control abierto.

Spanisch

Curva de transferencia

Description:

En la teoría de sistemas, una curva de transferencia es una representación gráfica de una variable de sistema complejo que depende de un parámetro real. Un ejemplo típico de la representación de las variables de sistemas complejos es la respuesta de frecuencia de una función de transferencia en sistemas LTI (lineal, invariable en el tiempo) dependiendo de la frecuencia $\omega $.

En la tecnología de control de bucle cerrado, una curva de transferencia de respuesta de frecuencia también se llama trazado Nyquist. La curva puede usarse para determinar la estabilidad de los sistemas de control de bucle cerrado. Se calcula, por un lado, para los componentes individuales o conjuntos y, por otro lado, para la cadena completa del bucle de control abierto.

Spanisch

lugar (Neutrum)

Chinesisch

传递曲线

Description:

在系统理论中,传递曲线是描述某个依赖于实际参数的复杂系统变量的情况时候使用的图形。关于复杂系统变量的描绘,一个典型的例子就是 LTI (线性时不变)系统频率响应传递函数,而该系统则是依赖于频率 $\omega $ 的系统。

在闭环控制技术中,频率响应传递曲线也被称为奈奎斯特 (Nyquist ) 图。该曲线可用于确定闭环控制系统的稳定性。一方面,该曲线可以用于各个元器件和/或组件的计算,另一方面,该曲线也可以用于开环控制回路的完整控制链的计算。

近义词

奈奎斯特图

Chinesisch

传递曲线

Description:

在系统理论中,传递曲线是描述某个依赖于实际参数的复杂系统变量的情况时候使用的图形。关于复杂系统变量的描绘,一个典型的例子就是 LTI (线性时不变)系统频率响应传递函数,而该系统则是依赖于频率 $\omega $ 的系统。

在闭环控制技术中,频率响应传递曲线也被称为奈奎斯特 (Nyquist ) 图。该曲线可用于确定闭环控制系统的稳定性。一方面,该曲线可以用于各个元器件和/或组件的计算,另一方面,该曲线也可以用于开环控制回路的完整控制链的计算。

近义词

奈奎斯特图

Chinesisch

轨迹 (Neutrum)