Deutsch

Pegel (Maskulin)

    Beispielsätze:
  • Bei sehr hohen Lärmpegeln kommen meist noch Vibrationsbelastungen hinzu.
  • Der Schallleistungspegel Lw beschreibt die Schallemission der Schallquelle.
  • Mit Schallpegel sind umgangssprachlich meist Lautstärke oder Lärmintensität gemeint.
English

level (Neutrum)

Description: Always set down the height-adjustable work bench on a level surface. A high level of efficiency can be achieved on both a physical and psychological level. The outside edge of the profiles and the panel element are on the same level.
    Example sentences:
  • Always set down the height-adjustable work bench on a level surface.
  • A high level of efficiency can be achieved on both a physical and psychological level.
  • The outside edge of the profiles and the panel element are on the same level.
Spanisch

nivel (Neutrum)

Chinesisch

水平面 (Neutrum)