plastische Formänderung
plastic deformation
Description:
Plastic deformation ${{f}_{pl}}$ changes the shape of a component irreversibly. When stresses or forces act on a component, it is deformed. If the component does not return to its original position once the Force is no longer acting, plastic deformation ${{f}_{pl}}$ has taken place. This is combined with elastic deformation ${{f}_{pl}}$ that is reversible and does not permanently change the material's crystal lattice structure. Based on a stress-strain diagram, plastic deformation starts when the limit of elasticity is exceeded. The yield Strength ${{R}_{0.2}}$ is defined as an experimental parameter in a tensile test. It indicates the stress that results in a 0.2% plastic deformation.
-
Example sentences:
- After plastic deformation, the material constitutes the thread's diameter.
- The extent of plastic deformation depends on the material properties.
- its plastic deformation.
deformación plástica
Description:
La deformación plástica ${{f}_{pl}}$ cambia la forma de un componente de manera irreversible. Cuando los esfuerzos o las fuerzas actúan en un componente, este se deforma. Si el componente no regresa a su posición original una vez que la fuerza ya no actúa sobre él, ha ocurrido la deformación plástica ${{f}_{pl}}$ . Esto se combina con la deformación elástica ${{f}_{pl}}$ que es reversible y no cambia permanentemente la estructura reticulada cristalina del material. Basado en el diagrama esfuerzo-deformación, la deformación plástica comienza cuando el límite de elasticidad se excede. El límite elástico ${{R}_{0.2}}$ se define como un parámetro experimental en una prueba de tensión. Indica el esfuerzo que resulta en una deformación plástica de un 0.2 %.