Deutsch

Plombe (Feminin)

English

lead seal (Neutrum)

English

seal (Neutrum)

Description: Seals are elements or structures that stop or limit the transfer of substances from two or more areas into another area. For example, seals prevent the penetration of dirt and foreign bodies (bellows) and stop lubricants and other media leaking into the environment (stuffing box). Seals are also used to separate operating media that are different or in different states. Contact, non-contact and hermetic seals are available and they can be permanent, non-permanent or semi-permanent. A further distinction is made according to whether seals are used in static applications, i.e. to seal stationary components, or in dynamic applications, i.e. to seal components that move relative to each other. Sealing technology is subject to growing demands in terms of performance, energy efficiency and environmental compatibility.
    Example sentences:
  • A special Lid Profile is used to seal the conduit.
  • The ends of the Warning and Protective Profiles are sealed by flexible Caps.
  • As a result, the entire guide axis is compact and sealed.
Spanisch

sello (Neutrum)

Description: Los sellos son elementos o estructuras que detienen o limitan la transferencia de sustancias desde dos o más áreas hasta otra área. Por ejemplo, los sellos previenen la penetración de polvo y cuerpos extraños (fuelles), y evitan que los lubricantes y otros medios se fuguen al medio ambiente (prensaestopa). Los sellos también se usan para separar los medios operativos que son diferentes o están en diferentes estados. Hay disponibles sellos de contacto, sin contacto y herméticos, y pueden ser permanentes, no permanentes o semipermanentes. Se deben distinguir además según si los sellos se usan para aplicaciones estáticas, es decir, para sellar componentes estacionarios, o en aplicaciones dinámicas, es decir, para sellar componentes que se mueven en relación uno con otro. La tecnología de sellado está sujeta a las demandas de crecimiento en términos de desempeño, eficiencia energética y compatibilidad ambiental.
Spanisch

sello de plomo (Neutrum)

Chinesisch

密封 (Neutrum)